L'apparecchiatura di sicurezza configurabile localmente serve al monitoraggio dell'arresto e del numero di giri di parti mobili in impianti e macchine. Per monitorare il movimento, l'apparecchiatura di sicurezza analizza i segnali degli interruttori di prossimità.
PSR-MM20-2NO-1DO-24DC-SC
-
Apparecchiatura di sicurezza
2702374
Apparecchiatura di sicurezza per il controllo della velocità o dell'arresto fino a SIL 3, Cat. 4, PL e, adatta per il collegamento di due interruttori di prossimità, morsetto a vite a innesto, larghezza: 17,5 mm
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Apparecchiatura di sicurezza |
| Applicazione | Sistema di controllo arresto |
| Sistema di controllo di velocità | |
| Comando | 2 canali |
| Tipo di relè | Relè elettromagnetico con contatti a guida forzata secondo IEC/EN 61810-3 |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado d'inquinamento | 2 |
| Tempi | |
| Tempo di eccitazione tipica | Vedere il capitolo "Tempo di reazione massimo". |
| Tempo di risposta | Vedere il capitolo "Tempo di reazione massimo". |
| Tempo di diseccitazione tipico | 25 ms (con richiesta mediante A1; non è ammessa una terminazione del comando del processo applicativo mediante A1/A2) |
| Tempo di riavvio | 2,5 s (Tempo di boot) |
| Durata impulso di avvio | min. 200 ms (Avvio manuale) |
| max. 10 s (Avvio manuale) | |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 4 W (UB = 30 V, IL = 6 A) |
| Rapporto ciclo di esercizio | 100 % ED |
| Interfacce | Interruttore di prossimità |
| Tensione di isolamento nominale | 250 V |
| Tensione impulsiva di dimensionamento / isolamento | Vedere la scheda tecnica, capitolo "Coordinazione di isolamento". |
| Alimentazione | |
| Denominazione | A1/A2 |
| Tensione di alimentazione del circuito di comando di dimensionamento US | 24 V DC -20 % / +25 % |
| Corrente di alimentazione, di comando, di dimensionamento IS | tip. 70 mA |
| Assorbimento di potenza a US | tip. 1,7 W |
| Corrente istantanea | < 6 A (Δt = 1 ms con Us) |
| Tempo filtro | 1 ms (in presenza di interruzioni di tensione) |
| Circuito di protezione | Protezione da inversione di polarità seriale; Diodo soppressore |
| Protezione | 1 A (con fusibile ritardato, necessario all'esterno) |
| Digitale: Circuito di avvio (S34) | |
| Descrizione dell'ingresso | non orientato alla sicurezza, corrente di trazione |
| IEC 61131-2 Tipo 3 | |
| Numero ingressi | 1 |
| Range d'ingresso segnale "0" | 0 V DC ... 5 V DC |
| Range d'ingresso segnale "1" | 11 V DC ... 30 V DC |
| Range corrente di ingresso livello Segnale "0" | 0 mA ... 1,5 mA |
| Resistenza max. consentita del cavo | 150 Ω |
| Circuito di protezione | Diodo soppressore |
| Corrente assorbita | tip. 3 mA (a US) |
| Misurare | |
| Denominazione ingresso | Ingressi degli interruttori di prossimità |
| IN1, IN2 | |
| Descrizione dell'ingresso | orientato alla sicurezza, corrente di trazione / corrente motrice |
| Numero ingressi | 2 |
| Range d'ingresso segnale "0" | Circuito elettrico aperto |
| Range d'ingresso segnale "1" | 15 V ... 30 V (Corrente assorbita) |
| 0 V ... 2 V (Alimentazione di corrente) | |
| Range corrente di ingresso livello Segnale "0" | Circuito elettrico aperto |
| Accuratezza | ± 2 % (in relazione al valore limite parametrizzato) |
| Frequenza limite | max. 4 kHz (Durata minima dell'impulso: 45 µs) |
| min. 0,1 Hz (Durata minima dell'impulso: 45 µs) | |
| Grado di test | 5 % ... 95 % (Funzionamento Push-Pull, rispettare la durata minima dell'impulso) |
| 55 % ... 95 % (Funzionamento PNP, rispettare la durata minima dell'impulso) | |
| Isteresi | 20 % |
| Ampiezza di impulso | 45 µs (Durata minima dell'impulso) |
| Resistenza max. consentita del cavo | 150 Ω |
| Circuito di protezione | Diodo soppressore |
| Corrente assorbita | 5 mA (Corrente assorbita) |
| -7 mA (Alimentazione di corrente) | |
| Relè: Contatti di sicurezza (13/14, 23/24) | |
| Descrizione dell'uscita | ciascuno 1 NO, sicuro, libero da potenziale |
| Numero uscite | 2 |
| Tipo di commutazione del contatto | 2 contatti di sicurezza |
| Materiale dei contatti | AgSnO2 |
| Tensione di commutazione | min. 12 V AC/DC |
| max. 250 V AC/DC | |
| Potenza commutabile | min. 36 mW |
| Corrente istantanea | min. 3 mA |
| max. 6 A | |
| Potere di rottura | 4 A (24 V (DC13)) |
| 2 A (250 V (AC15)) | |
| Corrente permanente limite | 6 A |
| arit. Corrente totale | 72 A2 (tenere conto del derating) |
| Frequenza di commutazione | 0,1 Hz |
| Vita meccanica | 10x 106 cicli di manovre |
| Fusibile d'uscita | 6 A gL/gG |
| Segnalare: Uscita segnale digitale (MO) | |
| Descrizione dell'uscita | non orientato alla sicurezza |
| PNP | |
| Numero uscite | 1 |
| Tensione | ca. 22 V DC (Us - 2 V) |
| Corrente | max. 100 mA |
| Max. corrente d'inserzione | 500 mA (Δt = 10 ms con Us) |
| Carico ohmico | min. 240 Ω |
| Frequenza di commutazione | 0,1 Hz (Carico ohmico) |
| Circuito di protezione | Diodo soppressore |
| Protezione contro cortocircuito | sì |
| Attivazione di scarico | no |
| Segnalare: Uscita segnale analogico (AO+, AO-) | |
| Descrizione dell'uscita | non orientato alla sicurezza |
| analogico | |
| Requisiti dei cavi di collegamento: 2 conduttori, schermati, twistati a coppie | |
| Numero uscite | 1 |
| Range tensione d'uscita | 0 V ... 10,5 V ±100 mV (la tolleranza può essere maggiore in caso di influsso EMC) |
| Carico/carico di uscita uscita di tensione | ≥ 2 kΩ |
| Circuito di protezione | Diodo soppressore |
| Protezione contro cortocircuito | sì |
| Tempo di salita del segnale | 1 ms (RL = 2 kΩ, salto da 0 V a 10,5 V) |
| Tempo dell'intervallo di regolazione | 10 ms |
| Tempo di regolazione | max. 200 ms (per precisione ± 500 mV) |
| max. 400 ms (per precisione ± 100 mV) | |
| Resistenza max. consentita del cavo | 6 Ω |
| Tecnologia di connessione | |
| a innesto | sì |
| Connessione conduttori | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione del conduttore AWG | 24 ... 12 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 7 mm |
| Filettatura | M3 |
| Coppia di serraggio | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Segnalazione stato | 6 x LED (verde, rosso) |
| Indicazione tensione di esercizio | 1 x LED (verde, rosso) |
| Larghezza | 17,5 mm |
| Altezza | 112,2 mm |
| Profondità | 114,5 mm |
| Colore (Custodia) | giallo (RAL 1018) |
| Materiale custodia | PA |
| Dati tecnici di sicurezza | |
| Categoria di arresto | 0 |
| Dati tecnici di sicurezza: EN ISO 13849 | |
| Categoria | 4 |
| Performance Level (PL) | e (4 A DC13; 1095 cicli di commutazione/anno o 2 A DC13; 2 A AC15; 8760 cicli di commutazione/anno) |
| Dati tecnici di sicurezza: IEC 61508 - High-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Dati tecnici di sicurezza: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Grado di protez. luogo di installazione min. | IP54 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 60 °C (tenere conto del derating) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Altezza | ≤ 2000 m (su NN) |
| Max. umidità dell'aria. consentita (stoccaggio/trasporto) | 75 % (nella media, talvolta 85%, nessuna condensa) |
| Umidità dell'aria massima consentita (funzionamento) | 75 % (nella media, talvolta 85%, nessuna condensa) |
| Urti | 15g |
| Vibrazioni (funzionamento) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| CE | |
| Certificato | Conformità CE |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Nota per il montaggio | vedere curva derating |
| Posizione di installazione | verticale o orizzontale |
| Codice articolo | 2702374 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DNA241 |
| Codice prodotto | DNA241 |
| GTIN | 4055626138145 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 170.81 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 140.88 g |
| Paese di origine | Le informazioni sul paese di origine vengono fornite con la consegna. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371811 |
| ECLASS-15.0 | 27371811 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001448 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122331 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (n. CAS: 79-94-7) | |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Fino alla cat. 4/PL e secondo la norma EN ISO 13849-1, SIL 3 secondo la norma EN IEC 62061, SIL 3 secondo la norma IEC 61508
Compatibile con interruttori di prossimità a 3 fili per il monitoraggio del movimento
Configurabile localmente
Soglia di commutazione regolabile individualmente nell'intervallo 0,5 Hz ... 315 Hz
Spessore ridotto della custodia di soli 17,5 mm
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen