- Indicatori di processo multifunzionali
- Indicatori di processo con alimentazione per loop di uscita
- Indicatore LED a 7 segmenti
Comunicazione HART
Gli indicatori di processo e i dispositivi da campo della serie Field Analog consentono il rilevamento, il monitoraggio e la visualizzazione decentralizzata di segnali analogici e di temperatura, controllandoli tramite le uscite e gli ingressi digitali e analogici. I convertitori di temperatura con loop di uscita alimentato registrano e rilevano i segnali delle termoresistenze, delle termocoppie, dei trasduttori di resistenza e di tensione direttamente sul campo e li convertono in segnali standard e HART®.