Rete di resistenze 10 kΩ in parallelo, 1 kΩ in serie per il monitoraggio dei contatti liberi da potenziale e degli interruttori di prossimità. Monitoraggio dei guasti di linea mediante isolatori galvanici o ingressi digitali in conformità alla norma NAMUR IEC/EN 60947-5-6.
Rete di resistenze per interruttori di prossimità
La rete di resistenze viene utilizzata per il monitoraggio dei guasti di linea dei contatti liberi da potenziale e degli interruttori di prossimità utilizzando isolatori galvanici o ingressi digitali secondo NAMUR IEC/EN 60947-5-6. Approfitta dell'utilizzo semplificato e della struttura compatta.
Rete di resistenze 10 kΩ in parallelo, 1,5 kΩ in serie per il monitoraggio dei contatti liberi da potenziale e degli interruttori di prossimità. Monitoraggio dei guasti di linea mediante isolatori galvanici o ingressi digitali in conformità alla norma NAMUR IEC/EN 60947-5-6.
Rete di resistenze 22 kΩ in parallelo, 680 Ω in serie per il monitoraggio dei contatti liberi da potenziale e degli interruttori di prossimità. Monitoraggio dei guasti di linea mediante isolatori galvanici o ingressi digitali in conformità alla norma NAMUR IEC/EN 60947-5-6.
Rete di resistenze 22 kΩ in parallelo, 620 Ω in serie per il monitoraggio dei contatti liberi da potenziale e degli interruttori di prossimità. Monitoraggio dei guasti di linea mediante isolatori galvanici o ingressi digitali in conformità alla norma NAMUR IEC/EN 60947-5-6.