FA MCR-FMR-10K-1K-IP20-PT
-
Rete di resistenze
1642715
Rete di resistenze 10 kΩ in parallelo, 1 kΩ in serie per il monitoraggio dei contatti liberi da potenziale e degli interruttori di prossimità. Monitoraggio dei guasti di linea mediante isolatori galvanici o ingressi digitali in conformità alla norma NAMUR IEC/EN 60947-5-6.
Dettagli prodotto
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | II |
Grado di inquinamento | 2 |
Alimentazione | |
Tensione | ≤ 12 V DC |
Corrente | ≤ 24 mA |
Potenza assorbita (Resistenza) | 0,3 W (parallelo) |
0,5 W (in serie) |
Segnale | |
Sorgenti d'ingresso utilizzabili | contatti liberi da potenziale |
Segnale | |
Trasmissione | 1:1 al segnale di ingresso + valori di resistenza |
Resistenza | 10 kΩ (parallelo) |
1 kΩ (in serie) |
Collegamento | Connessione a molla Push-in |
Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 1,5 mm² (Capocorda montato senza collare di isolamento) |
0,2 mm² ... 0,75 mm² (Capocorda con collare in plastica) | |
Sezione conduttore AWG | 24 ... 16 |
Passo | 3,5 mm |
Larghezza | 35,1 mm |
Altezza | 14,2 mm |
Profondità | 14,2 mm |
Colore | grigio (RAL 7042) |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 (Custodia) |
Materiale custodia | PA 6.6-FR |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C (Posizione di montaggio a piacere) |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 80 °C |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 0 % ... 95 % (senza formazione di condensa) |
Campo di impiego ad alta quota (≤ 2000 m) | |
Posizione elevata | ≤ 2000 m |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C |
Campo di impiego ad alta quota (≤ 3000 m) | |
Gamma di altezze | ≥ 2000 m ... 3000 m |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 72 °C |
Campo di impiego ad alta quota (≤ 4000 m) | |
Gamma di altezze | ≥ 3000 m ... 4000 m |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 64 °C |
Campo di impiego ad alta quota (≤ 5000 m) | |
Gamma di altezze | ≥ 4000 m ... 5000 m |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 56 °C |
CE | |
Certificato | Conformità CE |
Codice articolo | 1642715 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | DK114Z |
Codice prodotto | DK114Z |
GTIN | 4067923169777 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 6.9 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 5.6 g |
Numero tariffa doganale | 85369000 |
Paese di origine | US |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27260114 |
ECLASS-15.0 | 27260114 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002307 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen