Comunicazione industriale: dal bus di campo all'Industrial Ethernet

Comunicazione industriale

L'obiettivo della comunicazione industriale è la trasmissione affidabile dei dati dal livello di campo a quello di controllo. Le soluzioni continue con Industrial Ethernet, le moderne tecnologie wireless e la cyber security aumentano la disponibilità e la sicurezza dei sistemi interconnessi. I protocolli di rete e i sistemi di bus di campo come PROFINET, OPC UA, PROFIBUS e INTERBUS garantiscono una comunicazione efficiente.

Phoenix Contact alla fiera SPS

Vieni a trovarci alla SPS 2026

Vieni a trovarci dal 24 al 26 novembre nel padiglione 9, stand 310, e scopri come gli ecosistemi aperti, l’IA industriale e la sicurezza applicata in modo olistico preparano l’automazione industriale per il futuro.

Interconnessione costante dal livello di campo fino al livello di controllo

La digitalizzazione presuppone che i sistemi e i componenti siano sempre connessi fra loro, dal sensore fino al cloud. Ethernet si è affermato come standard di comunicazione per l'interconnessione costante dal livello di campo fino al livello di controllo all'interno degli uffici (IT).

Digitalizzazione nella produzione

Digitalizzazione nella produzione

Nuovi prodotti

Moduli Wi-Fi 6 industriali

Wi-Fi 6/6E per reti ad alte prestazioni

Moduli WLAN di nuova generazione

La nuova serie di access point WLAN 2300 e Client WLAN 1000 con Wi-Fi 6/6E offre una comunicazione in tempo reale affidabile, elevata robustezza e supporta reti di grandi dimensioni con molte utenze. Per migliorare le prestazioni il Wi-Fi 6E utilizza anche nuovi canali di trasmissione nella banda da 6 GHz.

Caratteristiche principali

  • Wi-Fi 6/6E (2,4 / 5 / 6 GHz, a seconda della versione e del Paese)
  • Velocità di trasmissione dati lorda fino a 2400 MBit/s
  • Roaming rapido in applicazioni mobili
  • Controllabile tramite API REST
  • Massima sicurezza con WPA2 / WPA3
  • Ethernet: 10/100/1.000 MBit/s

I vantaggi

  • Wi-Fi 6 (IEEE 802.11AX) per un migliore utilizzo delle risorse, maggiore stabilità e capacità di rete
  • Wi-Fi 6E con nuovi canali gratuiti nella banda da 6 GHz
  • Cambio rapido delle celle WLAN grazie all'ottimizzazione software della funzione di roaming
  • I client WLAN supportano tutte e tre le bande: 2,4 GHz, 5 GHz e la nuova da 6 GHz
  • Sicurezza particolarmente elevata grazie a WPA 3 e Security-by-Design (IEC 62443-4-1)

Nell'automazione industriale, tuttavia, attualmente vengono ancora utilizzati i bus di campo tradizionali, svariati protocolli e terminali con interfacce seriali. Per questo Phoenix Contact ti offre server per apparecchi seriali e gateway in grado di integrare diversi sistemi di comunicazione alla rete Industrial Ethernet, che trasformano i dati rendendoli sempre disponibili.
Per la connessione affidabile a livello di campo e di controllo vengono utilizzati i robusti Automation Switch, che distribuiscono tutti i dati in rete in modo intelligente. I potenti Backbone Switch consentono una connessione semplice alla rete IT (rete aziendale). A garantire la sicurezza necessaria ci pensano i firewall, che mantengono la comunicazione tra i segmenti di rete sotto controllo e sicura.

Comunicazione industriale tramite rame, fibra ottica e radio

Comunicazione industriale tramite rame, fibra ottica e radio

Comunicazione industriale tramite rame, fibra ottica e radio: tutto da un'unica fonte

Qual è il mezzo di trasmissione più adatto alla vostra applicazione? Se si desidera coprire lunghe distanze, raccomandiamo l'utilizzo della fibra ottica (FO). Se l'installazione di cavi è costosa o impossibile, per coprire le distanze medio-brevi consigliamo le soluzioni wireless come WLAN, Bluetooth, Trusted Wireless o anche WirelessHART. Se le linee di comunicazione non sono disponibili, una buona alternativa è rappresentata dalle reti di telefonia mobile esistenti. Phoenix Contact offre i componenti adatti per tutti i mezzi di monitoraggio: dal convertitore multimediale alla realizzazione della fibra ottica, attraverso moduli radio (mobili) fino ai connettori, cavi e antenne adatti.

Reti potenti e affidabili

Reti potenti e affidabili

Fra i componenti del tuo sistema di automazione avviene uno scambio permanente di dati rilevanti per i processi, come ad esempio valori di misurazione, messaggi di stato e comandi. A ciò si aggiunge l'inoltro di ulteriori informazioni, ad esempio per l'ottimizzazione del processo o in previsione di una manutenzione, a livello di Office. Per il trasporto affidabile di grandi volumi di dati, Phoenix Contact offre componenti di rete a elevate prestazioni con trasmissione in gigabit e funzioni filtro intelligenti.
I meccanismi di ridondanza come MRP, DLR, RSTP, PRP, ecc. ti consentono inoltre di realizzare la tua rete di produzione a prova di guasto con conseguente aumento della disponibilità.

Lucchetto di sicurezza che rappresenta la Cyber Security e la sicurezza della rete

Cyber security è la premessa per una rete affidabile

Cyber security per una maggiore sicurezza della rete

Con la crescita dell'interconnessione, la sicurezza della rete assume un ruolo sempre più importante. Per proteggere i tuoi sistemi da minacce informatiche e da accessi indesiderati, i nostri componenti ti supportano con funzioni come la segmentazione di rete, i firewall, l'accesso remoto sicuro, la trasmissione dati criptata, la sicurezza delle porte, ecc.

La cyber security completa per noi va ben oltre le consuete funzioni di sicurezza: parte dallo sviluppo sicuro di prodotti, passa per l'analisi continua e la risoluzione immediata di possibili falle nella sicurezza, fornendo anche gli aggiornamenti necessari per un periodo prolungato, e si spinge fino all'offerta di soluzioni complete sicure e di servizi di consulenza.

Connessione sicura tra le stazioni decentrate e la sala di controllo

Connessione sicura tra le stazioni decentrate e la sala di controllo

Manutenzione remota tramite Internet e cloud

Con l'accesso diretto agli impianti industriali a livello globale, è possibile eseguire gli interventi di manutenzione e di servizio in modo rapido ed efficiente. In base ai requisiti è possibile utilizzare le linee già presenti oppure comunicare a livello globale attraverso la rete di telefonia mobile. Phoenix Contact offre la soluzione giusta per qualsiasi applicazione: dai router DSL, LAN e radiomobili agli Extender Ethernet e per bus di campo. Per proteggere i collegamenti di rete da disturbi e manipolazioni, i prodotti Phoenix Contact dispongono dei più moderni meccanismi di sicurezza come VPN, codifica IPsec e firewall integrati.

Un uomo del servizio clienti con cuffie al computer

Sempre pronti a fornirti una consulenza, di persona o al telefono

Siamo disponibili a offrirti un ulteriore supporto Supporto nella progettazione e nella messa in servizio della rete

Dalla pianificazione della rete alla messa in servizio fino alla manutenzione, i nostri esperti sono in grado di soddisfare ogni tua esigenza in modo competente. Grazie alla pluriennale esperienza nelle tecnologie di automazione, comprendiamo le sfide che i nostri clienti devono affrontare, fornendo loro consigli e suggerimenti sulle tecnologie Industry 4.0 e normative più recenti. Ai tuoi dipendenti offriamo inoltre corsi di formazione sull'Industrial Ethernet e sulla Security Awareness, oltre che sul corretto utilizzo dei nostri prodotti.

Logo LinkedIn

LinkedIn: Industrial Communication and Cyber Security Diventa subito parte della nostra Community!

Le reti di comunicazione industriale ci permettono di trasmettere in modo affidabile i dati dal campo al livello di controllo fino al cloud. Sulla nostra pagina LinkedIn Industrial Communication and Cyber Security troverai informazioni interessanti sulla disponibilità della rete, sulla Cyber Security, sulla manutenzione remota e molto altro ancora. Entra a far parte della nostra Community!