NearFi-Base, accoppiatore di energia ed Ethernet in tempo reale senza contatto, 50 W (US), 100 MBit/s, portata ≤10 mm, M12 PUSH-PULL, IP65, combinabile con NEARFI 2200 R. Opzionale: 100 W (US) in combinazione con NEARFI 200 o 2 x 50 W (US+UA) con NEARFI 300. Il prodotto è in fase di adeguamento al Cyber Resilience Act (CRA).
Industrial Wireless: da IWLAN a Wireless IO fino a LoRaWAN
Industrial Wireless consente collegamenti radio sicuri e affidabili per applicazioni industriali. A seconda delle esigenze, è possibile utilizzare IWLAN o Bluetooth per la comunicazione in tempo reale, NearFi per applicazioni nel campo vicino o LoRaWAN e Trusted Wireless per le grandi distanze. Le nostre soluzioni wireless includono access point e client, nonché antenne e cavi coordinati.
NearFi-Remote, accoppiatore di energia ed Ethernet in tempo reale senza contatto, 50 W (US), 100 MBit/s, portata ≤10 mm, M12 PUSH-PULL, IP65, combinabile con NEARFI 2200 B. Opzionale: 100 W (US) in combinazione con NEARFI 200 o 2 x 50 W (US+UA) con NEARFI 300. Il prodotto è in fase di adeguamento al Cyber Resilience Act (CRA).
WLAN client, Soft Access Point, Wi-Fi 6, con antenne interne (MIMO) per montaggio a foro singolo, IP66/68, -30 °C … +60 °C, WLAN 802.11 a, b, g, n, ac, ax, frequenza: 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz, dati di connessione: 9 V DC ... 32 V DC, RJ45: per LAN, http/https, CLI, REST-API
Relè SMS e modulo di segnalazione, versione europea, valori digitali monitorati via rete mobile, uscite relè commutabili a distanza, comunicazione via SMS o connessione dati tramite rete di telefonia mobile, tensione di alimentazione 10 V .... 60 V DC. Il prodotto è in fase di adeguamento al Cyber Resilience Act (CRA).
Relè SMS e modulo di segnalazione, versione europea, valori digitali monitorati via rete di telefonia mobile, uscite relè commutabili a distanza, comunicazione via SMS o connessione dati tramite rete mobile, tensione di alimentazione 93 V .... 250 V AC. Il prodotto è in fase di adeguamento al Cyber Resilience Act (CRA).
Antenna omnidirezionale multibanda con protezione da atti vandalici per montaggio in quadro elettrico, su richiesta montaggio a parete con accessori banda di frequenza: 0,6 GHz ... 7,1 GHz, guadagno: 2 dBi ... 4 dBi, grado di protezione: IP67, resistenza agli urti: IK10, resistente all'acqua di mare, connessione: N (femmina)
Cavo coassiale 50 Ω, lunghezza: 5 m, N(m) - SMA(m), diametro esterno del cavo: 4,9 mm, frequenza di trasmissione: ≤ 7,25 GHz, attenuazione tipica: 800 MHz 2,3 dB, 2,4 GHz 3,8 dB, 5,8 GHz 6 dB, 7,25 GHz 7,3 dB
Materiale per il montaggio a parete per antenna omnidirezionale con protezione da atti vandalici
Antenna omnidirezionale multibanda per un'installazione invisibile in quadri elettrici in plastica, banda di frequenza: 0,6 GHz ... 7,1 GHz, guadagno: 1 dBi .... 2 dBi, connessione: SMA (male), connettore antenna con giunto snodato a 90°
Cavo coassiale 50 Ω, lunghezza: 3 m, N(m) - SMA(m), diametro esterno del cavo: 4,9 mm, frequenza di trasmissione: ≤ 7,25 GHz, attenuazione tipica: 800 MHz 1,4 dB, 2,4 GHz 2,3 dB, 5,8 GHz 3,6 dB, 7,25 GHz 4,2 dB
La tecnologia wireless adatta per la tua applicazione
Nella pratica diverse tecnologie radio hanno dimostrato la loro validità in differenti aree di applicazione. Phoenix Contact offre soluzioni wireless idonee per il settore industriale, adatte per tutte le tue applicazioni.
- NearFi: per la trasmissione senza contatto di energia e dati Ethernet in tempo reale nella portata campo vicino
- WLAN IEEE 802.11 (Wi-Fi): Wireless Ethernet per reti Ethernet potenti e adatte per il settore industriale Ethernet
- Bluetooth: Wireless Ethernet e Wireless I/O per la trasmissione di dati di controllo nell'automazione di fabbrica
- Trusted Wireless: Wireless I/O e Wireless Serial per la trasmissione di segnali e dati in impianti estesi
Nuovi prodotti
Trasmissione di dati ed energia nella portata campo vicino
La trasmissione senza contatto di energia e dati attraverso un'intercapedine d'aria non solo consente connessioni prive di usura ed esenti da manutenzione, ma anche il passaggio attraverso pareti di vetro o altri materiali non conduttivi.
Ciò offre molteplici possibilità di applicazione, ad esempio in caso di limitazioni di spazio e movimento, vibrazioni, polvere e sporco, rotazione e contatti frequenti.
Accoppiatori NearFi per la trasmissione di energia e dati senza contatto
Accoppiatore NearFi per la trasmissione Ethernet in tempo reale di energia e dati senza contatto
Gli accoppiatori NearFi possono trasmettere energia (fino a 100 W) e dati Ethernet in tempo reale (100 MBit/s, full duplex) attraverso un traferro di pochi centimetri. Fondamentalmente, per la trasmissione sono sempre necessari due dispositivi, un accoppiatore base e un accoppiatore remote. Gli accoppiatori non richiedono alcuna configurazione e possono essere utilizzati con la stessa facilità di un collegamento a innesto.
- Universali - comunicazione Ethernet in tempo reale a prescindere dal protocollo e priva di latenza
- Visibili - diagnostica visibile a tutto campo grazie all'anello LED sulla custodia
- Robusti - custodia IP65 con tecnologia di connessione rapida M12 Push-Pull per un utilizzo semplice e rapido in ambienti difficili
Accoppiatore IO-Link per la trasmissione IO-Link senza contatto
Accoppiatore IO-Link per la trasmissione IO-Link senza contatto
Gli accoppiatori IO-Link trasmettono energia (18 W) e dati IO-Link tramite un traferro fino a 7 mm. I dispositivi funzionano semplicemente in modalità Plug and Play. Gli accoppiatori base e remote si collegano automaticamente.
- Universale: oltre all'energia, è possibile trasmettere anche dati IO-Link o due segnali digitali
- Robusto: custodia in acciaio inox IP68 con connessioni M12 per l'utilizzo in ambienti gravosi
- Compatto: tipo M30 per un'installazione salvaspazio
IWLAN – Industrial Wireless LAN
IWLAN (IEEE 802.11/Wi-Fi) consente la trasmissione wireless di dati Ethernet ed è caratterizzata da un hardware particolarmente robusto. La WLAN industriale è progettata appositamente per la trasmissione affidabile e in tempo reale di protocolli industriali come PROFINET, EtherNet/IP™ o Modbus/TCP. Offre inoltre un roaming veloce e ottimizzato, sviluppato appositamente per i dispositivi terminali nelle grandi reti WLAN. Ciò rende l'IWLAN ideale per applicazioni come i sistemi di trasporto senza conducente (AGV), le navette di magazzino, i trasportatori elettrici a monorotaia aerea e il controllo di macchine e impianti tramite tablet o smartphone. Con PROFIsafe, anche le funzioni rilevanti per la sicurezza possono essere realizzate in modalità wireless.
Moduli radio WLAN per il settore industriale
WLAN serie 1000 e 2300 - la soluzione WLAN per il settore industriale
La nuova serie WLAN industriale con gli access point della serie 2300 e i client WLAN 1000 si basa sull'avanzata tecnologia Wi-Fi 6/6E (IEEE 802.11ax). Il Wi-Fi 6 aumenta l'efficienza delle risorse, la stabilità e la capacità della rete. Aumenta in particolare l'affidabilità e la capacità in tempo reale, soprattutto nelle reti WLAN di grandi dimensioni con numerose utenze. Con il Wi-Fi 6E, nella nuova banda a 6 GHz sono disponibili numerosi canali di trasmissione aggiuntivi, precedentemente inutilizzati.
- Moderna tecnologia WLAN Wi-Fi 6/6E
- Supporta la nuova banda di frequenza a 6 GHz con molti canali liberi
- Driver WLAN ottimizzati per le applicazioni industriali
- Comunicazione trasparente di livello 2, ad es. per PROFINET e PROFIsafe
- Varianti di prodotto con antenne integrate o connessioni per antenne esterne
- Cambio rapido delle celle WLAN grazie all'ottimizzazione software della funzione di roaming
- Sicurezza particolarmente elevata grazie a WPA 3 e Security-by-Design (IEC 62443-4-1)
Industrial Bluetooth
Il Bluetooth è conosciuto principalmente nel settore della rete mobile e degli accessori per computer, ma si è anche affermato come soluzione di comunicazione nel settore della costruzione di macchine e impianti. La tecnologia è estremamente resistente alle anomalie nella banda di frequenza e consente un funzionamento parallelo affidabile ad altre applicazioni Bluetooth o WLAN. Il Bluetooth permette quindi di creare collegamenti radio particolarmente affidabili, una delle condizioni essenziali per una comunicazione Safety (PROFIsafe, SafetyBridge, ecc.). Il Bluetooth è particolarmente indicato per l'uso in applicazioni di reti wireless di piccole dimensioni e statiche con pochi utenti (strutture punto a punto o piccole reti a stella con massimo sette utenti). In generale, il Bluetooth è particolarmente indicato per la trasmissione di dati Ethernet e PROFINET o di segnali I/O a porzioni di macchine mobili o rotanti.
Il ponte radio affidabile per la rete Ethernet EPA
Bluetooth EPA – Ethernet e PROFINET tramite Bluetooth
Tramite la tecnologia Bluetooth, l'Ethernet Port Adapter EPA 2 collega i moduli di automazione compatibili con Ethernet con la rete di controllo senza l'uso di fili, moduli di sicurezza inclusi. L'EPA 2 combina un modulo radio affidabile con un'antenna integrata in una custodia industriale compatta e robusta con grado di protezione IP65, per un'integrazione semplice da realizzare nella tua applicazione.
- Integrazione trasparente nelle reti di controllo Ethernet industriali come PROFINET
- Configurazione semplice grazie al pulsante MODE
- Adatto per la comunicazione con tecnologie di sicurezza come PROFIsafe o SafetyBridge
- Low Emission Mode, per emissioni ai disturbi ridotte durante l'installazione della connessione
- Black Channel Listing consente di configurare fino a tre canali WLAN, il cui campo di frequenza non è utilizzato dal modulo EPA.
Con il Wireless MUX vengono trasmessi segnali I/O in modo affidabile per stazioni in movimento o di difficile accesso
Multiplexer wireless: trasmissione di segnali I/O tramite Bluetooth
Il Wireless MUX può essere utilizzato per trasmettere segnali I/O senza cavi. Il sistema trasmette 16 segnali digitali e 2 analogici in modo bidirezionale. In questo modo potrai sostituire un cavo di segnale con 40 conduttori.
- Semplice messa in funzione: non è necessaria alcuna configurazione o impostazione
- Elevato numero di canali in una custodia compatta
- Rapida realizzazione del collegamento e della trasmissione del segnale
- Portata fino a 200 m con antenne omnidirezionali, fino a 400 m con antenne direzionali in condizioni di piena visibilità
- Moderna tecnologia Bluetooth 4.0
Trusted Wireless 2.0
La tecnologia radio Trusted Wireless 2.0 è di proprietà di Phoenix Contact ed è stata sviluppata in modo specifico per l'impiego industriale. Costituisce la soluzione ideale, in particolare per la trasmissione wireless di informazioni di sensori e attuatori, nonché per il trasferimento di volumi di dati da piccoli a medi. In condizioni di piena visibilità, è possibile coprire distanze tra due utenze radio comprese tra diverse centinaia di metri a numerosi chilometri.
Trusted Wireless 2.0 colma il divario fra WirelessHART, come tecnologia speciale per le reti di sensori, e la tecnologia Wireless LAN ad alta velocità. Questa tecnologia viene utilizzata nel sistema di trasmissione radio industriale Radioline di Phoenix Contact.
Radioline è il modulo radio per impianti estesi
Sistema di trasmissione radio Radioline per segnali I/O e dati seriali
Radioline è il sistema di trasmissione radio per impianti estesi. La particolarità consiste nel fatto che l'assegnazione degli ingressi e delle uscite può essere effettuata agendo direttamente sul dispositivo, senza alcuna programmazione. Grazie alla tecnologia radio Trusted Wireless, Radioline rappresenta la scelta migliore per un impiego affidabile in ambito industriale.
- Elevata affidabilità grazie alla tecnologia Trusted Wireless
- Bande di frequenza supportate: 868 MHz, 900 MHz e 2,4 GHz
- Distanza di trasmissione fino a 32 chilometri grazie a velocità dati regolabili
- Flessibilità nella struttura della rete: Radioline supporta collegamenti punto a punto e complesse reti mesh fino a 250 dispositivi
- Riduzione del numero di dispositivi: un unico dispositivo consente di trasmettere segnali I/O o dati seriali grazie all'interfaccia RS-232/485 integrata
- Possibilità di espansione fino a 32 moduli I/O mediante connettore bus per guide DIN e funzionalità hot-swap
Combinazione di dispositivi di commutazione per l'installazione in aree esterne
Il Box Outdoor Radioline può essere installato direttamente all'aperto per trasmettere segnali I/O o dati seriali in modo semplice e rapido via radio. Seleziona i moduli radio (in alternativa 868, 900 o 2400 MHz), il tipo e il numero di moduli di espansione I/O direttamente durante l'ordinazione.
- Ideale per l'installazione nelle aree esterne grazie alla custodia IP66 robusta, resistente agli spruzzi e ai raggi UV per temperature da -25 a +55 °C
- Cassetta di distribuzione completamente precablata con alimentatore integrato, protezione contro la sovratensione, modulo radio selezionato e moduli di espansione I/O per una messa in servizio intuitiva e una configurazione semplificata
Ricezione sempre attiva con la giusta tecnologia dell'antenna
Antenne e accessori
Pronte a ricevere in qualsiasi momento: Phoenix Contact offre un'ampia gamma di antenne omnidirezionali per applicazioni liberamente mobili e antenne direzionali per colmare grandi distanze. Sono disponibili anche cavi a guida d'onda di fuga per utenze radio, che si muovono lungo un percorso definito, come ad esempio i trasportatori elettrici a monorotaia aerea. La gamma di prodotti è completata dalla tecnologia di cablaggio adatta, dagli accessori di installazione come cavi, protezioni contro la sovratensione e connettori.
La potenza di un impianto wireless è condizionata in maniera determinante dal sistema di antenne. Puoi scoprire a cosa devi prestare attenzione durante la selezione e l'installazione nel nostro volantino "10 regole sulle antenne".
Vieni a trovarci alla SPS 2026
Vieni a trovarci dal 24 al 26 novembre nel padiglione 9, stand 310, e scopri come gli ecosistemi aperti, l’IA industriale e la sicurezza applicata in modo olistico preparano l’automazione industriale per il futuro.
Ti supportiamo nella pianificazione di sistemi di trasmissione radio potenti e affidabili contro i guasti
Pianificazione professionale di reti wireless
Una buona pianificazione è un importante presupposto per la realizzazione di una rete wireless affidabile e potente. Ti supportiamo nella pianificazione, configurazione e messa in servizio della tua rete wireless, così come nella manutenzione e nel supporto in caso di guasto. Vuoi essere pronto, insieme ai tuoi collaboratori, a utilizzare con consapevolezza la tecnologia wireless? Phoenix Contact offre corsi di formazione e corsi pratici su misura.
Illuminazione professionale delle reti wireless
Per semplificare la progettazione delle reti wireless basate sul sistema Radioline, Phoenix Contact offre la simulazione gratuita di reti wireless fino a dieci stazioni. Comunicaci le coordinate delle stazioni da collegare, verificheremo per te la fattibilità utilizzando un software di pianificazione delle reti wireless o tramite test di collegamento wireless sul posto. Con l'aiuto della simulazione si determina se una connessione wireless funziona o deve essere testata. Nella simulazione vengono considerati i dati di altitudine, le proprietà delle onde radio e le caratteristiche della superficie. Riceverai un rapporto dettagliato e una lista dei componenti necessari.