Multiplexer wireless La trasmissione del segnale senza fili. Con il Wireless MUX vengono trasmessi segnali I/O in modo affidabile per stazioni in movimento o di difficile accesso. Il Wireless MUX si installa in modo particolarmente rapido: è sufficiente collegarlo, accenderlo e il circuito radio è già funzionante. Il collegamento e la trasmissione del segnale avvengono automaticamente grazie all'assegnazione fissa dei dispositivi.

Multiplexer wireless sulla guida DIN

I vantaggi

  • Semplice messa in servizio: non è necessaria alcuna configurazione o impostazione
  • Elevato numero di canali in una custodia compatta
  • Tempo di trasferimento tipico di 10 ms
  • Portata fino a 200 m con antenne omnidirezionali, fino a 400 m con antenne direzionali in condizioni di piena visibilità
  • La moderna tecnologia Bluetooth 4.0 consente di ridurre il consumo di energia
Due multiplexer wireless su guida DIN

Multiplexer wireless: aprire la confezione, collegare e accendere il dispositivo

Multiplexer wireless, il cavo di segnale wireless

Il multiplexer wireless trasmette 16 segnali digitali e due segnali analogici in maniera bidirezionale, quindi in due direzioni, sostituendo un cavo a 40 conduttori. La connessione è costantemente monitorata. Se viene disturbato o interrotto in modo massiccio, le uscite vengono riportate allo stato definito LOW. Questo è indicato da un LED diagnostico sul modulo. L'indicatore di qualità del link informa permanentemente l'utente sulla qualità della connessione.

La connessione al controllore viene eseguita in modo semplice e rapido tramite i canali di ingresso e di uscita esistenti.

Ready-to-use: aprire la confezione, collegare e accendere il dispositivo

Tipici campi di impiego

Il multiplexer wireless viene utilizzato per trasmettere in modalità wireless pochi segnali di ingresso e di uscita, digitali o analogici, con una stazione distante o in movimento. In particolare, l'automazione all'interno di una fabbrica è caratterizzata da componenti in continuo movimento.

Gru industriale
Fonderia
Depuratore con vasca esterna
Gru industriale

Sostituzione di anelli di collettori, cavi di trazione, tubi e tamburi per cavi.

Esempi applicativi:

  • impianti gru con, ad esempio, comunicazione radio senza usura tra gru a ponte e controllore centrale o per il controllo dei cosiddetti "carrelli"
  • impianto di calcestruzzo con, ad esempio, comunicazione radio tra autocarri e controllore centrale o comunicazione radio tra distributori di calcestruzzo e PLC centrale

Fonderia

Controllo di macchine e impianti mobili, sostituzione dei tamburi e delle tracce per cavi che richiedono una manutenzione intensiva.

Esempi applicativi:

  • Fonderia con, ad esempio, comunicazione radio tra i carrelli di ricarica mobili e il controllore centrale
  • Impianti di compostaggio con, ad esempio, comunicazione radio tra convertitori mobili e carrelli avvolgitubo per l'approvvigionamento idrico

Depuratore con vasca esterna

Sostituzione di anelli collettori e controllori di componenti decentrati, difficili da raggiungere o mobili.

Esempio applicativo:

  • impianto di depurazione con, ad esempio, controllo delle pompe delle camere a sabbia o comunicazione radio tra mezzi di sgombero e PLC centrale