Componenti per l'agricoltura

Tecnologie olistiche per macchine agricole.
Un agricoltore con lo smartphone in mano davanti al suo trattore

I prodotti e i componenti del settore agricolo e forestale devono semplicemente "durare e funzionare". Devono funzionare in modo affidabile in tutte le condizioni atmosferiche e ambientali possibili. Di conseguenza tutti i componenti delle macchine agricole devono soddisfare i massimi requisiti. I nostri prodotti sono in grado di resistere a queste condizioni difficili.

Affidabilità all'aperto: la nostra gamma completa


Mietitrebbia in azione

Tecnologia dei sensori applicativa

L'automazione delle macchine agricole richiede un monitoraggio, una valutazione e una comunicazione completi delle variabili misurate. Sviluppiamo soluzioni applicative di sensori personalizzate per i clienti del settore agricolo e forestale e disponiamo di un profondo know-how tecnologico in soluzioni di sensori di ogni tipo.

Mietitrebbia in azione

Connessioni affidabili con i connettori sensore/attuatore

Le macchine agricole e forestali sono costantemente esposte a condizioni ambientali estreme. Per garantire che siano sempre pronte all'uso, offriamo soluzioni di cablaggio in grado di resistere a qualsiasi fattore d'influenza come sporco, vibrazioni, sbalzi di temperatura, umidità, getti d'acqua, olio e raggi UV.

Impianto di biogas

Connettori industriali

Anche i collegamenti dei quadri elettrici e dei motori alle applicazioni fisse e mobili sono soggetti a requisiti estremi. I connettori della serie HEAVYCON proteggono le tue interfacce e garantiscono una trasmissione sicura di potenza, dati e segnali, anche nelle condizioni più critiche. Resistono alla sporcizia, all'acqua, alle vibrazioni e alle elevate sollecitazioni meccaniche.

E-tractor presso una stazione di ricarica

Tecnologia di ricarica innovativa nell'ambito della mobilità elettrica

Dai trattori agricoli alle mietitrebbie, fino ai distributori di mangimi, l'elettrificazione del gruppo motopropulsore sta progredendo rapidamente. Nel settore agricolo sono necessarie potenze di ricarica di 500 kW e oltre, così come potenze di ricarica di fascia inferiore. Offriamo la giusta tecnologia di ricarica.

Connettori dati SPE in un'applicazione in campo agricolo

Comunicazione dati ad alte prestazioni

Calore e freddo, umidità e polvere, urti e vibrazioni: conosciamo bene le elevate esigenze dei connettori dati delle macchine agricole. Per ottenere la massima affidabilità anche in presenza di carichi elevati, Phoenix Contact offre connettori robusti per una trasmissione di dati duratura, stabile e ad alte prestazioni.

In qualità di membro dell'Agricultural Industry Electronics Foundation (AEF), promuoviamo lo sviluppo di nuovi standard di trasmissione dati come l'High-Speed ISOBUS (HSI) e li supportiamo con i nostri prodotti per il Single Pair Ethernet.

L'accoppiamento settoriale perfezionato con coerenza
Elettrificazione, collegamento in rete e automazione in agricoltura

Nell'accoppiamento settoriale, la produzione, la distribuzione, lo stoccaggio e il consumo di energia sono considerati come un sistema olistico. Grazie all'acquisizione e alla valutazione dei dati di consumo e produzione di energia, il flusso di energia è controllato in modo ottimale. Pensiamo all'azienda agricola come a una microgrid e lavoriamo come gruppo di aziende su soluzioni per macchinari mobili, automazione della stalla, controllo dell'ambiente agricolo e gestione dell'azienda.

Maggiori informazioni
Logo All Electric Society
Logo Pulsotronic

Personalizzazione del futuro

Come centro di competenza per la tecnologia dei sensori applicativa, Pulsotronic integra il core business del gruppo Phoenix Contact. Pulsotronic opera in tutto il mondo e collabora con i clienti per sviluppare soluzioni di sensori e componenti elettronici personalizzati nelle nicchie di applicazione delle macchine agricole, degli impianti ad energia eolica, dei trasportatori a terra, dell'intralogistica, dei veicoli di servizio e dei sensori standard.