Grazie al bloccaggio a staffe longitudinali e trasversali è possibile affiancare i componenti in modo compatto, eseguire un'installazione flessibile e sostituire i connettori in modo semplice e manuale. Le staffe di bloccaggio sono costituite da poliammide rinforzata con fibra di vetro.
Modulo portacontatti, numero poli: 8, Femmina, Connessione a crimpare, 48 V, 5 A, 0,08 mm2 ... 0,5 mm2, diametro esterno conduttore:5 mm ... 7 mm, applicazione: Dati, senza contatti a crimpare