UL Recognized
ID omologazione: E468743Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 15 A | - 14 |
Inserto contatti, numero poli: 5+PE, dimensioni: D7, contatti di potenza: 5, numero di connessioni per polo: 1, Femmina, Connessione Push-in, 230 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, applicazione: Potenza
Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 15 A | - 14 |