Modulo portacontatti, numero poli: 12, contatti di potenza: 0, contatti di comando: 12, Spina, Connessione Push-in, 250 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 1,5 mm2, applicazione: Segnale
Inserti contatti modulari
Modulo portacontatti, numero poli: 12, contatti di potenza: 0, contatti di comando: 12, Femmina, Connessione Push-in, 250 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 1,5 mm2, applicazione: Segnale
Modulo portacontatti, numero poli: 5, contatti di potenza: 5, contatti di comando: 0, Spina, Connessione Push-in, 400 V, 16 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, applicazione: Potenza
Modulo portacontatti, numero poli: 5, contatti di potenza: 5, contatti di comando: 0, Femmina, Connessione Push-in, 400 V, 16 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, applicazione: Potenza
Modulo portacontatti, numero poli: RJ45, esecuzione : RJ45, Femmina, 48 V, 1 A, applicazione: Dati, Gender Changer
Modulo portacontatti, numero poli: 6, contatti di potenza: 6, contatti di comando: 0, Spina, Connessione Push-in, 500 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, applicazione: Potenza
Modulo portacontatti, numero poli: 8, contatti di potenza: 8, contatti di comando: 0, Femmina, Connessione Push-in, 400 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, applicazione: Potenza
Modulo portacontatti, numero poli: 8, contatti di potenza: 8, contatti di comando: 0, Spina, Connessione Push-in, 400 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, applicazione: Potenza
Modulo portacontatti, numero poli: 6, contatti di potenza: 6, contatti di comando: 0, Femmina, Connessione Push-in, 500 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, applicazione: Potenza
Modulo di inserimento contatti, adattatore per cavo patch, i cavi patch corrispondenti sono disponibili nell'elenco degli accessori