UL Recognized
ID omologazione: E468743| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 16 A | - 14 | ||
Modulo portacontatti, numero poli: 6, contatti di potenza: 6, contatti di comando: 0, Femmina, Connessione Push-in, 500 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, applicazione: Potenza
| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 16 A | - 14 | ||