CSA
ID omologazione: 158887| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 76 A | - 6 | ||
Modulo portacontatti, numero poli: 1, contatti di potenza: 1, contatti di comando: 0, Femmina, Connessione Push-in, 830 V, 76 A, 2,5 mm2 ... 16 mm2, applicazione: Potenza
| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 76 A | - 6 | ||