Quando tutto improvvisamente fa "clic"

Installa gli inserti contatti per i connettori industriali completamente senza utensili.
Inserti contatti modulari e a polo fisso per connettori industriali HEAVYCON MODULAR con tecnologia Push-in e bloccaggio Click-in

Riduzione dei costi. Aumento dell'efficienza.

Risparmia tempo durante l'assemblaggio e il montaggio dei tuoi connettori industriali. La tecnologia Push-in incontra il bloccaggio Click-in e rende il cablaggio dal quadro elettrico al campo completamente privo di utensili. Gli inserti contatti HEAVYCON che fanno "clic" sono estremamente maneggevoli e garantiscono un'installazione sicura. Che si tratti di applicazioni a polo fisso o modulari, dove prima si usavano le viti, ora basta un semplice clic.

Inserti contatti modulari


Personalizzato e senza utensili

Con HEAVYCON MODULAR puoi creare la tua interfaccia personalizzata. Puoi combinare i moduli degli inserti contatti per segnali, dati e potenza in un unico connettore. Il telaio portamoduli con bloccaggio Click-in consente un comodo assemblaggio senza utensili. Basta un semplice "clic" per inserire i moduli nel telaio e montare quest'ultimo nella custodia del connettore. Insieme agli inserti contatti modulari con tecnologia Push-in, l'installazione e il montaggio sono sempre semplici, comodi e senza utensili.

Il tuo valore aggiunto con gli inserti contatti modulari con bloccaggio Click-in

Bloccaggio HEAVYCON Click-in
Connessione dei conduttori con tecnologia Push-in
Comodo bloccaggio del modulo negli inserti contatti modulari
Connettore Multi Medium
Moduli di potenza ad alte prestazioni
Bloccaggio HEAVYCON Click-in

Con il bloccaggio HEAVYCON Click-in senza utensili, è possibile inserire gli inserti contatti in modo rapido, sicuro e senza sforzo. Un clic percepibile a livello di udito e di tatto indica la posizione corretta, per la massima sicurezza dei processi con il minimo dispendio di tempo. Non essendo necessari altri utensili, non solo si riducono i tempi di installazione, ma anche i costi complessivi del processo di produzione.

Richiedi campione gratuito
Connessione dei conduttori con tecnologia Push-in

La collaudata tecnologia Push-in consente una connessione rapida e senza utensili dei conduttori. Una caratteristica particolare è la possibilità di montare il contatto PE anche con il dispositivo installato. Ciò consente di risparmiare tempo, facilitare l'installazione in spazi ristretti e aumentare l'efficienza del cablaggio. Inoltre, il collegamento dell'interruttore di protezione senza viti garantisce una maggiore affidabilità operativa per la tua applicazione.

Richiedi campione gratuito
Comodo bloccaggio del modulo negli inserti contatti modulari

Il sistema di bloccaggio dei moduli offre un collegamento intuitivo e sicuro dei singoli componenti. Durante l'assemblaggio dei moduli, un clic chiaramente percepibile rappresenta un feedback diretto e garantisce un'elevata affidabilità di assemblaggio. Ciò significa che l'installazione può essere eseguita rapidamente e senza errori, anche in condizioni difficili.

Richiedi campione gratuito
Connettore Multi Medium

Più funzioni in meno spazio: il compatto connettore Multi Medium trasmette contemporaneamente segnali, dati e potenza ed è configurabile in modo personalizzato in base alla tua applicazione. In questo modo si riduce il cablaggio, si risparmia spazio di installazione e si crea spazio libero nel quadro elettrico o intorno alla macchina.

Richiedi campione gratuito
Moduli di potenza ad alte prestazioni

I moduli di potenza sono stati sviluppati appositamente per applicazioni con correnti elevate e consentono trasmissioni sicure fino a 300 A. Questo li rende ideali per applicazioni ad alte prestazioni, come le batterie e i rack di server. La struttura robusta garantisce un collegamento sempre affidabile.

Richiedi campioni gratuiti

Inserti contatti HEAVYCON con Click-in nel controllo esperto

Quando si assemblano i fasci di cavi nella costruzione di quadri elettrici e nel cablaggio degli impianti, le fasi di lavoro manuale hanno un impatto notevole sui costi. Guarda il video per scoprire perché le tecnologie di connessione senza utensili sono oggi un must e come i nostri inserti contatti riducono al minimo i tempi di installazione e massimizzano la sicurezza dei processi.

Campioni gratuiti
Prova il bloccaggio Click-in

Vuoi lasciarti convincere dell'estrema facilità di utilizzo e della sicurezza di installazione degli inserti contatti HEAVYCON con bloccaggio Click-in? Allora ordina subito il tuo campione gratuito.

Richiedi un campione
Connettori industriali HEAVYCON con bloccaggio Click-in

Inserti contatti a polo fisso


Il Push-in incontra il Click-in

I connettori industriali HEAVYCON con inserti contatti a polo fisso si affermano nelle applicazioni in cui sono richieste robuste soluzioni Plug and Play. Anche in questo caso, la connessione dei conduttori Push-in e il bloccaggio Click-in consentono un'installazione sicura in pochi secondi e senza viti. In questo modo si risparmia tempo e si semplifica la gestione dei collegamenti nel quadro elettrico.

Il tuo valore aggiunto con gli inserti contatti a polo fisso con bloccaggio Click-in

HEAVYCON Click-in per un montaggio con un semplice bloccaggio
Semplice connessione dei conduttori con tecnologia Push-in
Connessione PE più sicura con tecnologia Push-in
HEAVYCON Click-in per un montaggio con un semplice bloccaggio

Con HEAVYCON Click-in puoi montare inserti contatti in modo semplice, affidabile e
senza utensili nelle custodie dei connettori EVO e STANDARD. Con il bloccaggio udibile e percepibile viene confermata un'installazione sicura.

Richiedi campione gratuito
Semplice connessione dei conduttori con tecnologia Push-in

Gli inserti contatti HEAVYCON Click-in sono assemblati utilizzando la tecnologia Push-in. Questo ti offre una comoda connessione dei conduttori senza utensili. I conduttori rigidi e pretrattati possono essere contattati in modo semplice e sicuro da una spina leggera come una piuma.

Richiedi campione gratuito
Connessione PE più sicura con tecnologia Push-in

Il collegamento PE con tecnologia Push-in permette un cablaggio semplice a prova di urti e vibrazioni del conduttore di protezione. L'installazione viene effettuata senza utensili mediante inserimento diretto, anche dall'interno del quadro elettrico.

Richiedi campione gratuito

Usi ancora le viti o fai già clic?

Se l'installatore sorride significa che ha installato un prodotto HEAVYCON - nessun utensile da usare, nessuna arrabbiatura.

Domande e risposte

Domande e risposte su HEAVYCON
Domande e risposte su HEAVYCON
Domande e risposte su HEAVYCON
Domande e risposte su HEAVYCON
Domande e risposte su HEAVYCON
Domande e risposte su HEAVYCON
Domande e risposte su HEAVYCON

Gli inserti contatti modulari e a numero di poli fisso con sistema di aggancio Click-in possono essere installati senza l'uso di utensili in tutte le custodie alte in plastica e metallo delle serie HEAVYCON STANDARD ed EVO, nonché nelle custodie in metallo della serie HEAVYCON ADVANCED. Possono essere montati anche nelle custodie di altri produttori. Tuttavia, sono necessarie quattro viti. Il bloccaggio Click-in senza utensili funziona solo nelle custodie per connettori industriali di Phoenix Contact, poiché queste sono dotate di una scanalatura in cui si aggancia la linguetta a innesto.

Richiedi campione gratuito
Domande e risposte su HEAVYCON

Sì, gli inserti contatti modulari e a polo fisso con bloccaggio Click-in sono compatibili con gli inserti contatti senza bloccaggio Click-in di Phoenix Contact e con le soluzioni di produttori noti.

Richiedi campione gratuito
Domande e risposte su HEAVYCON

Il bloccaggio Click-in è stato implementato nella struttura B standardizzata e più frequentemente utilizzata. Gli inserti contatti a polo fisso e i telai portamoduli con bloccaggio Click-in sono disponibili nelle dimensioni B6, B10, B16 e B24.

Richiedi campione gratuito
Domande e risposte su HEAVYCON

Non esiste una sequenza prestabilita per la connessione dei conduttori, l'inserimento dei singoli moduli nei telai portamoduli o il montaggio del telaio nella custodia del connettore. Massima flessibilità. Gli inserti contatti con Click-in consentono il montaggio e il collegamento del conduttore di protezione con il dispositivo installato.

Richiedi campione gratuito
Domande e risposte su HEAVYCON

Gli inserti contatti a polo fisso e i telai portamoduli con bloccaggio Click-in sono assolutamente affidabili. Si innestano a scatto nella custodia del connettore, sono resistenti alle vibrazioni e agli urti e vengono utilizzati anche in applicazioni con vibrazioni elevate, come l'industria ferroviaria.

Richiedi campione gratuito
Domande e risposte su HEAVYCON

Sì, i manicotti e i perni di codifica possono essere utilizzati anche con gli inserti contatti a polo fisso e modulari.

Richiedi campione gratuito