Contatti a crimpare Diametro contatti CK 1,6-ED, tornito per sezione / AWG Argento Oro i t t a t n o c i t r e s n I 0,14 mm² … 0,37 mm² / AWG 26 … AWG 22 1,6 mm CK 2,5-ED, tornito 2,5 mm CK 4,0-ED, tornito 4 mm CK 1,6-ER, stampato, singolo 0,5 mm² / AWG 20 0,75 mm² / AWG 18 1 mm² / AWG 18 1,5 mm² / AWG 16 2,5 mm² / AWG 14 0,5 mm² / AWG 20 0,75 mm² / AWG 18 1 mm² / AWG 18 1,5 mm² / AWG 16 2,5 mm² / AWG 14 4 mm² / AWG 12 1,5 mm² / AWG 16 2,5 mm² / AWG 14 4 mm² / AWG 12 6 mm² / AWG 10 10 mm² / AWG 8 Femmina Spina Femmina Spina 1663394 1663404 1663417 1663420 1663433 1663446 1663336 1663349 1663352 1663365 1663378 1663381 1674969 1674480 1672440 1674943 1674930 1674985 1674901 1672453 1674914 1674888 1674875 1674927 Femmina Spina Spina Femmina Spina ritardato 1663857 1663860 1663873 1674859 1674804 1674833 1674820 1674862 1674846 1674781 1674778 1674817 1674794 1663640 1663653 1663666 1663679 1663682 1663705 1663572 1663585 1663598 1663608 1663611 1663637 Femmina Spina 1663271 1663284 1663297 1663307 1586183 1663239 1663242 1663255 1663268 1586198 Femmina Spina 1,6 mm 0,34 mm² … 1 mm² / AWG 22 … AWG 17 1004362 1004360 1,5 mm² … 2,5 mm² / AWG 16 … AWG 14 1004366 1004365 CK 1,6-BR, stampato, a nastro Femmina Spina D-SUB 1,6 mm 1 mm Contatto coassiale, 75 Ω 0,34 mm² … 1 mm² / AWG 22 … AWG 17 1004381 1004380 1,5 mm² … 2,5 mm² / AWG 16 … AWG 14 1004383 1004382 0,08 mm² … 0,12 mm² / AWG 28 … AWG 24 0,2 mm² … 0,5 mm² / AWG 24 … AWG 20 4,8 mm 0,2 mm² / AWG 24 Contatto coassiale, 50 Ω 4,8 mm 0,8 mm² / AWG 18 Femmina Spina 1418787 1418784 1418788 1418786 Coassiale Coassiale 1655616 1655629 Coassiale Coassiale 1655577 1655580 Phoenix Contact 57