NBC-COX-CNM/3.0-M/COX-CKM - Cavo coassiale
1340144

Cavo coassiale 50 Ω, lunghezza: 3 m, N(m) - SMA(m), diametro esterno del cavo: 4,9 mm, frequenza di trasmissione: ≤ 7,25 GHz, attenuazione tipica: 800 MHz 1,4 dB, 2,4 GHz 2,3 dB, 5,8 GHz 3,6 dB, 7,25 GHz 4,2 dB

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili


I vantaggi

All'avanguardia grazie all'uso di materiali senza piombo
Ottimale per WLAN, Bluetooth, LTE e segnali 5G
Il campo di frequenza fino a 7,25 GHz consente l'utilizzo di bande di frequenza 5G e Wi-Fi 6 elevate
La presenza di cavi LZSH resistenti ai raggi UV consente l'utilizzo in pressoché tutte le applicazioni di comunicazione sul campo industriali