Cavo patch, lunghezza cavo: 1 m, numero poli: 8, sezione di connessione: AWG 26- 26
Cavo RJ45
Cavo patch, lunghezza cavo: 1,5 m, numero poli: 8, sezione di connessione: AWG 26- 26
Cavo patch, lunghezza cavo: 0,5 m, numero poli: 8, sezione di connessione: AWG 26- 26
Cavo patch, lunghezza cavo: 3 m, numero poli: 8, sezione di connessione: AWG 26- 26
Cavo patch, lunghezza cavo: 1 m, numero poli: 8, 10 Gbit/s, CAT6A, sezione di connessione: AWG 26- 26, Ethernet
Cavo patch, lunghezza cavo: 1 m, numero poli: 4, 100 MBit/s, CAT5, PROFINET
Cavo patch, CAT6A, 4 coppie, schermato, collegamento non incrociato (Line), confezionato su entrambi i lati con connettori RJ45/IP20, materiale guaina esterna: PUR, lunghezza: 10 m
Cavo patch, lunghezza cavo: 12,5 m, numero poli: 8, 10 Gbit/s, CAT6A, sezione di connessione: AWG 26- 26, Ethernet
Cavo patch, lunghezza cavo: 15 m, numero poli: 8, 10 Gbit/s, CAT6A, sezione di connessione: AWG 26- 26, Ethernet
Cavo patch, lunghezza cavo: 2 m, numero poli: 8, 10 Gbit/s, CAT6A, sezione di connessione: AWG 26- 26, Ethernet