Antenna omnidirezionale multibanda con protezione da atti vandalici per montaggio in quadro elettrico, su richiesta montaggio a parete con accessori banda di frequenza: 0,6 GHz ... 7,1 GHz, guadagno: 2 dBi ... 4 dBi, grado di protezione: IP67, resistenza agli urti: IK10, resistente all'acqua di mare, connessione: N (femmina)
Antenne
Antenna omnidirezionale multibanda per un'installazione invisibile in quadri elettrici in plastica, banda di frequenza: 0,6 GHz ... 7,1 GHz, guadagno: 1 dBi .... 2 dBi, connessione: SMA (male), connettore antenna con giunto snodato a 90°
Antenna omnidirezionale per montaggio a parete, banda di frequenza: 2,4 GHz, guadagno: 2 dBi, grado di protezione: IP65, connessione: RSMA (maschio), incluso cavo di connessione di 1,5 m, angolare di montaggio e materiale per il montaggio
Antenna omnidirezionale multibanda per montaggio a parete o a pilone, 0,6 GHz ... 7,1 GHz, guadagno: 1 dBi ... 3 dBi, grado di protezione: IP67, resistente all'acqua di mare, connessione: N (femmina), incl. angolare di montaggio e zanche per palo
Antenna omnidirezionale per montaggio a parete o a pilone, 868 MHz, guadagno: 4 dBi, grado di protezione: IP67, resistente all'acqua di mare, connessione: N (femmina), incl. angolare di montaggio e zanche per palo, omologazione ATEX e IECEx
Antenna omnidirezionale con protezione da atti vandalici per montaggio su quadro elettrico, banda di frequenza: 2,4 GHz, guadagno: 3 dBi, grado di protezione: IP55, resistenza agli urti: IK08, connessione: RSMA (maschio), cavo di connessione di 1,5 m incluso
Antenna omnidirezionale multibanda con protezione da atti vandalici per montaggio in quadri elettrici, struttura particolarmente piatta, banda di frequenza: 0,6 GHz ... 7,1 GHz, guadagno: 3 dBi ... 5 dBi, grado di protezione: IP67, resistente agli urti: IK10, connessione: N (femmina)
Antenna direzionale, 868 MHz/900 MHz, guadagno: 12,15 dBi, polarizzazione: lineare, angolo di apertura: h/v 56°/46°, grado di protezione: IP65, connessione: N (femmina), incl. angolare di montaggio e zanche per palo
Antenna direzionale per montaggio a parete o a pilone, 2,4 GHz / 5 GHz, guadagno: 9 dBi, grado di protezione: IP67, resistenza agli urti: IK06, resistente all'acqua di mare, connessione: N (femmina), incl. angolare di montaggio e zanche per palo, omologazione ATEX e IECEx
Antenna omnidirezionale per montaggio a parete o a pilone, 2,4 GHz, guadagno: 6 dBi, grado di protezione: IP67, resistente all'acqua di mare, resistente agli urti e alle vibrazioni, connessione: N (femmina), incl. angolare di montaggio e zanche per palo, omologazione ATEX e IECEx