ANT-OMNI-0671-04 - Antenna
1830085

Antenna omnidirezionale multibanda con protezione da atti vandalici per montaggio in quadri elettrici, struttura particolarmente piatta, banda di frequenza: 0,6 GHz ... 7,1 GHz, guadagno: 3 dBi ... 5 dBi, grado di protezione: IP67, resistente agli urti: IK10, connessione: N (femmina)

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Ideale per applicazioni mobili o fisse in reti di telefonia mobile 2G/3G/4G/5G
Impiego universale grazie all'ampio range di frequenza
La struttura particolarmente piatta lo rende ideale per il montaggio in quadri elettrici
Custodia antiurto (IK10)
All'avanguardia grazie all'uso di materiali senza piombo