NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CLM
-
Cavo coassiale
1340131
Cavo coassiale 50 Ω, lunghezza: 1 m, N(m) - RSMA(m), diametro esterno del cavo: 4,9 mm, frequenza di trasmissione: ≤ 7,25 GHz, attenuazione tipica: 800 MHz 0,5 dB, 2,4 GHz 0,8 dB, 5,8 GHz 1,2 dB, 7,25 GHz 1,4 dB
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Cavo dati confezionato |
Tipo | Coassiale |
Numero di poli | 1 |
Confezione | Sacchetti in PE |
Schermato | sì |
Uscita cavo | diritto |
Frequenza | 0,1 GHz ... 7,25 GHz |
Resistenza di isolamento | ≥ 5 GΩ (Secondo i controlli ambientali Riso ≥ 200 MΩ) |
Impedenza caratteristica | 50 Ω |
Resistenza del conduttore max. | 23 Ω/km |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | ja |
Materiale custodia | CuZn |
Materiale superficie custodia | NiP-Au |
Materiale contatto | CuZn |
Materiale superficie contatti | Cu2Ag5 |
Materiale O-ring | Silicone |
Guaina esterna, materiale | FRNC |
Materiale conduttore | Rame |
Connessione 1 | |
Tipo | Maschio diritto Coassiale N |
Tipo di bloccaggio | Bloccaggio a vite |
Schermato | sì |
Cicli di manovra | > 100 |
Grado di protezione | IP65/IP67 |
Connessione 2 | |
Tipo | Maschio diritto Coassiale R-SMA |
Tipo di bloccaggio | Bloccaggio a vite |
Schermato | sì |
Materiale | Lega di rame (Custodia) |
NiP-Au (Superficie custodia) | |
Silicone (O-ring) | |
Lega di rame (Contatto) | |
NiP-Au | |
PTFE (Isolamento) | |
Cicli di manovra | 100 |
Grado di protezione | IP65/IP67 |
Lunghezza cavo | 1,00 m |
Coassiale 4,9 mm FRNC 50 Ω [Koaxial] | |
Tipo di cavo | Coassiale 4,9 mm FRNC 50 Ω |
Tipo cavo (sigla) | Koaxial |
Diametro esterno conduttore | 4,90 mm |
Guaina esterna, materiale | FRNC |
Guaina esterna, colore | nero |
Cavo in fibra ottica | |
Attenuazione | 0,45 dB (800 MHz) |
Specifica di prova | |
Specifica di prova | DIN EN 60966-1 |
Resistività di massa R1 | 2,50 mΩ |
Resistenza di isolamento tra contatti contigui | 5 GΩ |
Tensione alternata fissa | 1000,00 V AC |
Specifica di prova | |
Specifica di prova | DIN EN 60512-3-1 |
Specifica di prova | |
Specifica di prova | DIN EN 60512-4-1 |
Sollecitazione per effetto del freddo | DIN EN 60068-2-14 Test Na |
Sollecitazione per effetto della corrosione | Sì, secondo la norma ISO 22479 |
Specifica di prova | |
Specifica di prova | DIN EN 60068-2-6 |
Frequenza | 10-2000-10 Hz |
Velocità sweep | 1 ottavo/min |
Ampiezza | 0,75 mm |
Accelerazione | 100,00 m/s² |
Durata di prova | 2,50 h |
Specifica di prova | |
Specifica di prova | DIN EN 60068-2-27 |
Frequenza | 40 bis 65 Hz |
Accelerazione | 500,00 m/s² |
Numero di urti per direzione | 18,00 |
Tempo di misurazione | 60 s ± 5 |
Conferma della qualità | 5 s |
Frequenza tensione | Da 45 Hz a 60 Hz |
Accumulo di tensione massimo | ≤ 500 V/s |
Condizioni ambientali | |
Resistenza ai raggi UV | sì |
Resistenza alla fiamma | sì |
Codice articolo | 1340131 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | ABNFCA |
Codice prodotto | ABNFCA |
GTIN | 4063151646417 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 81.7 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 81.7 g |
Numero tariffa doganale | 85442000 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060310 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001682 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
I vantaggi
All'avanguardia grazie all'uso di materiali senza piombo
Ottimale per WLAN, Bluetooth, LTE e segnali 5G
Il campo di frequenza fino a 7,25 GHz consente l'utilizzo di bande di frequenza 5G e Wi-Fi 6 elevate
La presenza di cavi LZSH resistenti ai raggi UV consente l'utilizzo in pressoché tutte le applicazioni di comunicazione sul campo industriali
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen