Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Accoppiatore IO-Link Con gli accoppiatori di energia e dati senza contatto, è possibile alimentare i dispositivi con tensione e dati IO-Link senza usura ed esente da manutenzione. Laddove le tecnologie di connessione convenzionali raggiungono i loro limiti a causa di limitazioni di spazio e di movimento, vibrazioni, polvere e sporcizia, rotazione e contatti frequenti, una trasmissione senza contatto consente una comunicazione senza usura.

Accoppiatore IO-Link

I vantaggi

  • Senza contatto – nessuna usura meccanica, nessun imbrattamento, nessun inceppamento durante l'accoppiamento
  • Flessibile – oltre all'energia, è possibile trasmettere anche dati IO-Link o due segnali digitali
  • Robusto – custodia in acciaio inox IP68 con connessioni M12 per l'utilizzo in ambienti difficili
  • Compatto – tipo M30 per un'installazione salvaspazio
  • Compatibile – con tutti i comuni IO-Link Device di classe A di tutti i produttori
Accoppiatore IO-Link

Accoppiatore IO-Link – semplice come un collegamento a innesto

Trasmissione senza contatto di energia e dati IO-Link

Gli accoppiatori trasmettono energia senza contatto (≤18 W) e dati IO-Link (≤230,4 kBit/s) tramite un traferro fino a 7 mm. La trasmissione di energia avviene in modo induttivo, nonché tramite intercapedini non metalliche, come vetro, plastica o legno, consentendo un'ampia gamma di applicazioni.

La comunicazione in campo vicino attraverso un traferro significa che non è necessaria alcuna pianificazione delle frequenze o competenza in materia di tecnologia radio. Gli accoppiatori IO-Link sono compatibili con tutti i comuni IO-Link Device di classe A di tutti i produttori. Inoltre, i dispositivi non richiedono alcuna configurazione e possono essere utilizzati con la stessa facilità di un collegamento a innesto.

Il vantaggio: sostituzione dei collegamenti a innesto o degli anelli collettori soggetti a usura delle applicazioni industriali e riduzione dei costi dei tempi di fermo macchina.

Accoppiatore IO-Link

Accoppiatore IO-Link in funzione

Elevata libertà di montaggio grazie alle opzioni di avvicinamento flessibili

A differenza delle soluzioni di connessione convenzionali, gli accoppiatori IO-Link possono essere instradati l'uno verso l'altro da qualsiasi direzione o anche a rotazione. Inoltre, gli accoppiatori non devono essere collocati esattamente uno sopra l'altro, ma possono anche trovarsi uno di fronte all'altro con uno sfalsamento o un angolo tangenziale.

Il vantaggio: riduzione dei requisiti di precisione per il movimento meccanico di due parti di sistema indipendenti.

Accoppiatore IO-Link

Accoppiatore IO-Link con robusta custodia

Meccanica resistente e montaggio preciso

Grazie alla custodia IP68, puoi utilizzare gli accoppiatori IO-Link anche in ambienti esigenti. La custodia molto robusta con tubo filettato continuo interamente in metallo offre una posizione di installazione variabile all'interno di una staffa di montaggio. La struttura cilindrica M30 consente inoltre un'installazione flessibile e semplice.

Il vantaggio: installazione precisa in spazi ristretti.

Connettività per un'automazione orientata al futuro

Con gli accoppiatori di energia e dati senza contatto, è possibile alimentare i dispositivi con tensione e dati. Gli accoppiatori IO-Link si integrano facilmente tra un master IO-Link e un IO-Link Device e sono subito pronti per l'uso. Grazie all'interfaccia IO-Link standardizzata, gli accoppiatori possono essere utilizzati con tutti i comuni IO-Link Device di classe A.

Topologia accoppiatore IO-Link

Trasmissione di dati ed energia senza contatto nel campo vicino