WLAN 1000 e 2300 I robusti moduli wireless WLAN 1000 (client) e 2300 (access point) sono stati sviluppati appositamente per le esigenze dell'industria e supportano i moderni standard Wi-Fi 6 e Wi-Fi 6E per garantire le prestazioni massime e la sicurezza per il futuro. Scegli tra dispositivi con connessioni per antenne esterne per compiti radio complessi e varianti con antenne integrate per un'installazione semplice e poco ingombrante.

Moduli WLAN con Wi-Fi 6/6E
WLAN 1020 con antenne montate all'esterno

Con WLAN 1020 due antenne esterne garantiscono un'ottima copertura radio

Compatto e flessibile WLAN 1020

I veicoli, le navette da magazzino e le macchine devono essere di piccole dimensioni. Pertanto, tutti i componenti devono essere compatti e flessibili da montare. La serie WLAN 1020 (client WLAN e Soft Access Point) è stata sviluppata proprio per questo scopo. Il compatto modulo WLAN supporta i moderni standard Wi-Fi 6/6E (a seconda della variante) e offre funzionalità a tripla banda per 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz. Può essere montato su pareti e lamiere o semplicemente inserito a scatto su una guida DIN. La piastra a pavimento in metallo garantisce un fissaggio stabile e una dispersione del calore affidabile.
Per garantire una buona copertura wireless anche in spazi difficili, i modelli FL WLAN 1020 sono dotati di due attacchi per antenna. Potrai così scegliere sempre la soluzione ottimale per l'antenna.

Il vantaggio: ricezione migliore e montaggio flessibile

Montaggio a vite del modulo WLAN 1100

Installazione del modulo WLAN 1120 estremamente semplice

Soluzione completa e compatta WLAN 1120

Con WLAN 1120 (client WLAN) il modulo wireless e le antenne sono combinati in un dispositivo compatto, che può essere semplicemente avvitato sul quadro elettrico o sulla macchina.
Il modulo wireless WLAN 1120 viene installato come un'antenna grazie al montaggio a vite. Per l'installazione occorre solo praticare un foro di 40 mm sulla macchina o sul quadro elettrico. L'alimentazione di tensione e la connessione Ethernet avvengono tramite connettori Push-in e connettori RJ45. Poiché il modulo WLAN non necessita di spazio nel quadro elettrico, può essere tranquillamente aggiunto successivamente in qualsiasi momento. La custodia di WLAN 1120 è in questo caso estremamente robusta e resiste anche a carichi e impatti meccanici elevati (resistenza agli urti IK08).

Il vantaggio: installazione rapida e a ingombro ridotto

WLAN 2300

Il WLAN 2300 viene montato direttamente in campo

Design robusto WLAN 2300

L'access point della serie 2300 è stato sviluppato appositamente per l'installazione diretta in ambienti industriali difficili. La robusta custodia, la resistenza alle alte temperature da -30 a +60 °C e il grado di protezione IP65 ne fanno la soluzione ideale per l'uso in condizioni estreme. Il WLAN 2300 offre funzionalità complete, tra cui OFDMA, supporta fino a 200 utenze e garantisce massime prestazioni e stabilità anche in reti con un'elevata densità di dispositivi. Grazie alla struttura compatta, alla scelta di antenne interne o esterne e alla possibilità di fissare semplicemente il dispositivo alla parete o a un profilo, l'installazione risulta flessibile e semplice.

Il vantaggio: soluzione ideale per l'installazione in campo

Logo Wi-Fi 6

Affidabile con Wi-Fi 6/6E

Con il Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax), i moduli WLAN delle serie 1000 e 2300 supportano lo standard più recente per le reti wireless. Ciò si traduce in un utilizzo efficiente dello spettro di frequenza, velocità di trasmissione dati più elevate e prestazioni stabili anche in ambienti molto affollati. Tecnologie come OFDMA, MU-MIMO e TWT garantiscono la massima efficienza. Il Wi-Fi 6E è un punto di forza particolare. A seconda del tipo e dell'autorizzazione del Paese, i dispositivi WLAN di nuova generazione sono in grado di operare in tripla banda e possono utilizzare anche la banda di frequenza a 6 GHz. In questo modo si aprono canali liberi, ci sono meno interferenze e si usufruisce di tutti i vantaggi del Wi-Fi 6 nella banda dei 6 GHz. Sarai pertanto equipaggiato al meglio per far fronte alle crescenti esigenze delle moderne applicazioni industriali.

Il vantaggio: LAN wireless potente, efficiente e robusta

Modulo WLAN con schermo protettivo in primo piano

Particolarmente sicuro grazie a standard di Security e profili per utenze

Massima sicurezza per la tua rete

Noi diamo la massima priorità alla protezione della tua rete e dei tuoi dati da qualunque uso improprio e manipolazione. I moduli WLAN delle serie 1000 e 2300 utilizzano i meccanismi di sicurezza più all'avanguardia e soddisfano tutti gli standard attuali. Grazie alla codifica WPA3, potrai usufruire di una WLAN altamente sicura e di una protezione affidabile contro gli accessi non autorizzati. Inoltre, il processo di sviluppo dei nostri prodotti è certificato secondo la norma IEC 62443-4-1 e i dispositivi sono compatibili con la norma IEC 62443-4-2. Per garantirti il massimo livello di sicurezza e conformità, i moduli soddisfano anche i severi requisiti di sicurezza RED.

Il vantaggio: protezione da manipolazioni e uso improprio

Numero totale di tacche di ricezione tramite WLAN 1120

Ricezione completa con WLAN 1000 e 2300

Ricezione totale grazie alla tecnologia delle antenne

Una buona ricezione del segnale è fondamentale per una comunicazione radio veloce e affidabile. L'uso di antenne di elevata qualità è quindi un prerequisito essenziale. Nei dispositivi WLAN 1120 e 2300 sono installate due potenti antenne con tecnologia MIMO (Multiple Input, Multiple Output), che garantiscono una ricezione radio rapida e stabile ovunque tu desideri. Ciò consente di incrementare notevolmente la solidità, la velocità e la copertura della tua comunicazione radio.

Il vantaggio: ricezione totale in qualsiasi momento

Un controllore configura WLAN 1010 tramite un comando CLI

WLAN 1010 può essere configurato tramite REST-API

Con PLC è facile eseguire i controlli tramite REST-API

WLAN 1000 e 2300 possono essere configurate con facilità tramite REST-API utilizzando un PC o un PLC, o possono essere controllate in fase di runtime. In questo modo, molti moduli WLAN possono essere configurati in modo rapido e semplice con un solo comando. Inoltre, è possibile automatizzare l'amministrazione della rete tramite il controllore, ad esempio per impostare a ogni collegamento una nuova password univoca per le utenze WLAN. In questo modo viene eliminato il rischio per la sicurezza legato all'uso di una password WLAN statica condivisa.

Il vantaggio: pieno controllo della programmazione delle macchine

Topologia: Roaming automatico delle utenze mobili nella rete WLAN

Roaming automatico delle utenze mobili nella rete WLAN

Roaming: mobilità in rete

Uno dei maggiori punti di forza della rete WLAN è la sua mobilità. Le utenze possono muoversi liberamente nella rete e collegarsi automaticamente all'access point che offre il segnale più forte.
In particolare, nelle applicazioni industriali è fondamentale che il roaming funzioni in modo rapido e affidabile. Con le nostre soluzioni WLAN, il passaggio da una cella wireless all'altra avviene in meno di 100 ms.

Il vantaggio: Comunicazione continua e massime prestazioni, anche in reti WLAN di grandi dimensioni con molte utenze mobili

Campi applicativi tipici del modulo WLAN 1000 e 2300

Robot mobili e veicoli da trasporto senza conducente
Comunicazione per i veicoli da trasporto senza conducente e i robot mobili
Sistemi di automazione
Integrazione di parti di macchine di difficile accesso tramite radio in rete
Accesso wireless alle macchine con gli smart device
Accesso wireless alle macchine con gli smart device
Sistemi di macchine mobili gru
Comunicazione con sistemi di macchine rotanti o mobili

Panoramica di WLAN 1000 e 2300

WLAN 1020
WLAN 1120
WLAN 2300
WLAN 1020

WLAN 1120

WLAN 2300

Caratteristiche
Tipo di montaggio Nel quadro elettrico, nelle cassette di distribuzione Sul quadro elettrico, sulle macchine, ecc. Montaggio a parete, profilo ecc.
Funzione Client (funzionalità limitata dell'access point) Client (funzionalità limitata dell'access point) Access point
Numero massimo di client WLAN 10 (per interfaccia WLAN virtuale) 10 (per interfaccia WLAN virtuale) 100 (per interfaccia WLAN virtuale)
Standard WLAN Wi-Fi 6, compatibile con versioni precedenti di Wi-Fi 4/5 Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E (solo WLAN 1122) Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E (solo WLAN 2350/2351)
Banda di frequenza 2,4 e 5 GHz, 6 GHz (solo WLAN 1021/1022)¹⁾ 2,4 e 5 GHz, 6 GHz (solo WLAN 1121/1122)¹⁾ 2,4 e 5 GHz, 6 GHz (solo WLAN 2350/2351)¹⁾
Velocità trasmissione dati massima (lorda) 2.400 MBit/s 2.400 MBit/s 2.400 MBit/s
Velocità trasmissione dati massima (netta) > 600 MBit/s > 600 MBit/s WLAN 1120 > 600 MBit/s
Antenne due attacchi esterni (RSMA) due antenne interne (5 dBi) WLAN 2330/2331: due collegamenti esterni | WLAN 2340/2341: antenne interne | WLAN 2350/2351:
Potenza di trasmissione massima < 19 dBm (attacco per antenna) < 20 dBm (incl. le antenne) < 20 dBm (incl. le antenne)
Grado di protezione IP20 IP68 IP65
Temperatura ambientale (esercizio) -30 °C ... +60 °C -30 °C ... +60 °C -20 °C ... +60 °C
slot μSD 1 - 1
Ethernet 1 x RJ45 1 x RJ45 1 x M12
Power over Ethernet (PoE) - - 1
Class 1 Div 2 WLAN 1021 WLAN 1121 WLAN 2331/2341/2351
Vai all'elenco prodotti Vai all'elenco prodotti Vai all'elenco prodotti

¹⁾ Le autorizzazioni nazionali per la banda da 6 GHz dipendono dalle normative dei singoli paesi su richiesta