In applicazioni che richiedono una manutenzione intensiva, come ad esempio la sostituzione degli utensili dei robot, gli accoppiatori NearFi possono essere utilizzati per sostituire facilmente i collegamenti a innesto soggetti a usura e ad alta manutenzione e ridurre al minimo i costi di fermo macchina.
Accoppiatori NearFi NearFi è la tecnologia di trasmissione in tempo reale senza contatto di Phoenix Contact. Grazie alla comunicazione Ethernet indipendente dal protocollo, consente applicazioni flessibili per tutti i protocolli Ethernet. Gli accoppiatori NearFi possono trasmettere energia (fino a 100 W) e dati Ethernet in tempo reale (100 MBit/s, full duplex) attraverso un traferro di pochi centimetri. In questo modo sostituirai in tutta semplicità i connettori o gli anelli collettori che sono soggetti a usura nelle applicazioni industriali e ridurrai al minimo i costi di fermo macchina.
I vantaggi:
- Senza contatto: priva di usura e senza necessità di manutenzione
- Comunicazione Ethernet in tempo reale, indipendente dal protocollo e priva di latenza
- Potenza elevata in una custodia compatta
- Flessibile: elevata libertà di montaggio grazie alle opzioni di avvicinamento
- Diagnostica visibile a tutto campo grazie all'anello LED sulla custodia
Comunicazione near-field indipendente dal protocollo in tempo reale
Ethernet in tempo reale
Gli accoppiatori NearFi trasmettono in tempo reale dati Ethernet fino a 100 MBit/s (full duplex). Gli accoppiatori lavorano completamente a protocollo trasparente, consentendo di utilizzare tutti i protocolli Ethernet comuni.
L'avvio rapido del dispositivo consente di utilizzarlo in applicazioni in cui sono richieste funzioni specifiche come "Fast Startup".
La comunicazione in campo vicino attraverso un traferro non necessita di alcuna pianificazione delle frequenze o competenza in materia di tecnologia radio.
Trasmissione di energia costante con equalizzazione automatica della corrente
Trasmissione di energia induttiva
Inoltre, gli accoppiatori trasmettono l'energia in modo induttivo e possono quindi fornire energia senza contatto ad altri dispositivi terminali come stazioni I/O, switch, ecc. Tramite il NearFi è possibile trasmettere una potenza di 50 W.
Combinando due dispositivi NearFi, la potenza può essere aumentata fino a 100 W con bilanciamento automatico della corrente. Sono possibili anche funzioni specifiche per applicazione, come la trasmissione di due tensioni a potenziale separato (US/UA, da 50 W ciascuna).
Gli accoppiatori NearFi nel pieno dell'attività
Elevata libertà di montaggio
A differenza delle soluzioni di connessione convenzionali, gli accoppiatori NearFi possono essere instradati l'uno verso l'altro da qualsiasi direzione o anche a rotazione. Inoltre, gli accoppiatori non devono essere collocati esattamente uno sopra l'altro, ma possono anche trovarsi uno di fronte all'altro con uno sfalsamento o un angolo tangenziale.
Le opzioni di montaggio universali consentono un montaggio flessibile degli accoppiatori, Il montaggio può avvenire tramite la flangia di montaggio con viti M5 o tramite filettatura interna con viti M6.
Il vantaggio: riduzione dei requisiti di precisione per il movimento meccanico di due parti di sistema indipendenti.
Accoppiatori primari e secondari con illuminazione LED a tutto campo per una diagnostica rapida
Messa in servizio e diagnostica semplici
Fondamentalmente, per la trasmissione sono sempre necessari due dispositivi, un accoppiatore Base e un accoppiatore Remote. Gli accoppiatori non richiedono alcuna configurazione e possono essere utilizzati con la stessa facilità di un collegamento a innesto. L'ausilio di allineamento integrato emette un segnale non appena i dispositivi sono accoppiati in modo ottimale.
La segnalazione ottica a tutto campo con LED luminosi indica la prontezza operativa del circuito di accoppiamento da qualsiasi angolazione della stanza.
Robusti e versatili
Resistenza alla polvere e allo sporco
Laddove le tecnologie di connessione convenzionali raggiungono i loro limiti a causa di limitazioni di spazio e di movimento, vibrazioni, polvere e sporcizia, rotazione e contatti frequenti, NearFi consente una comunicazione senza usura attraverso un traferro di pochi centimetri. Inoltre, consente anche la trasmissione attraverso spazi non metallici come ad esempio il vetro, la plastica o il legno, con un'ampia gamma di possibilità di impiego.
Grazie alla robusta custodia IP66, puoi utilizzare gli accoppiatori NearFi anche in ambienti difficili. La connessione M12 per Ethernet e tensione è realizzata tramite una connessione a vite grazie al profilo Duo o in modo rapido e semplice con la tecnologia di connessione rapida M12 Push-Pull.
Il vantaggio: l'impiego universale.
Tecnologia pluripremiata
Gli accoppiatori NearFi stabiliscono nuovi standard nella trasmissione wireless di energia e dati nella portata campo vicino. Sono già stati premiati più volte dalle principali riviste specializzate internazionali e hanno ottenuto prestigiosi riconoscimenti di settore come l'Hermes Award.
Tali premi sottolineano le prestazioni innovative e i progressi tecnologici offerti dagli accoppiatori NearFi per le applicazioni industriali. Inoltre, rappresentano l'alta qualità e la sicurezza della tecnologia nel futuro.
Campi applicativi standard degli accoppiatori NearFi
Utilizza gli accoppiatori NearFi per comunicare senza contatto con parti del sistema in movimento o rotanti ed evita i tempi di fermo della produzione causati da connettori difettosi o anelli collettori soggetti a guasti.
Utilizza gli accoppiatori NearFi per la trasmissione senza contatto tra il trasportatore di pezzi e la stazione di produzione e sostituisci i connettori soggetti a usura e ad alta manutenzione.
Installa gli accoppiatori NearFi in modo semplice e veloce sul tuo sistema di trasporto senza conducente (AGVS) e trasferisci dati di sicurezza senza contatto tra AGVS e stazione di produzione.