Distributore di bus di campo e di segmento per PROFIBUS PA, PROFIBUS DP e Fieldbus Foundation

Distributore di bus di campo e di segmento per PROFIBUS PA, PROFIBUS DP e Fieldbus Foundation

Con i distributori di bus di campo (chiamati anche accoppiatori di bus di campo) per PROFIBUS PA e FOUNDATION Fieldbus avete la possibilità di espandere il bus di campo direttamente sul campo a vostro piacimento. Per collegare facilmente i vostri dispositivi da campo ai sistemi di controllo, l'accoppiatore modulare DP-PA collega le reti PROFIBUS DP con le reti di processo PROFIBUS PA in modo trasparente.

Accoppiatori multicanale FOUNDATION Fieldbus e PROFIBUS PA per la zona 2

Accoppiatore di campo per la zona 2

Accoppiatori multicanale FOUNDATION Fieldbus e PROFIBUS PA per la zona 2

Gli accoppiatori di campo multicanale per PROFIBUS PA e FOUNDATION Fieldbus sono progettati per temperature ambiente da -50 °C a +90 °C. Sono estremamente compatti e per un'ulteriore risparmio di spazio, il collegamento avviene su un solo lato, direttamente dalla parte inferiore del dispositivo. Questo consente di sfruttare al meglio lo spazio a disposizione e di ottenere la massima densità di canali nella cassetta di distribuzione.

Gli accoppiatori di campo sono registrati come Foundation Fieldbus.

Barriera bus di campo

Barriera bus di campo per PROFIBUS PA e FOUNDATION Fieldbus

Barriera bus di campo zona 1 per FOUNDATION Fieldbus e PROFIBUS PA

Gli accoppiatori di campo multicanale per PROFIBUS PA e FOUNDATION Fieldbus sono anche denominati barriera bus di campo grazie all'omologazione per l'installazione nella zona Ex 1.

  • Testati per temperature ambiente da -40 °C a +80 °C
  • Leggeri e resistenti
  • Installazione semplice e a ingombro ridotto grazie alla connessione su un lato, dalla parte inferiore
  • Registrati dalla Fieldbus Foundation

I circuiti intelligenti riducono al minimo il rimbalzo dei contatti (bouncing), garantendo così un'elevata qualità del segnale.

Cassetta di distribuzione per bus di campo con omologazioni ATEX, IECEx e UL classe I, div. 2

Cassetta di distribuzione per bus di campo

Cassette di distribuzione per bus di campo con relativa omologazione e accoppiatori di campo preinstallati

Phoenix Contact offre una gamma di cassette di distribuzione per bus di campo, principalmente per l'impiego degli accoppiatori di campo. Grazie alle omologazioni ATEX, IECEx e UL classe I, divisione 2, le cassette possono essere comodamente utilizzate in tutto il mondo.

Le cassette preassemblate sono disponibili in due varianti, con e senza protezione contro la sovratensione per la linea principale. Collegano la linea principale ai dispositivi di campo.

  • Cassette di distribuzione in acciaio inossidabile 316L pronte all'uso
  • Disponibili con 10 o 16 porte
  • Montaggio semplice e rapido con accoppiatori multicanale zona 2
  • Ingombro e peso ridotti