IBS PCI SC/I-T
-
Scheda di interfaccia
2725260
Schede d'interfaccia master PCI con separazione del potenziale
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Nota per il funzionamento | A partire dalla revisione dell'articolo 15, la scheda di interfaccia non è più dotata di un NVRAM (dispositivo di memoria non volatile) a causa delle sospensioni dei componenti. La funzionalità di base della scheda di interfaccia rimane inalterata. Per le applicazioni che accedono a NVRAM devono essere adottate contromisure specifiche. |
| Nota per l'utilizzo | |
| Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
| Tipo | Scheda PC |
| Il kit comprende | 2732981 IBS PCI SC SYSKIT |
| 2732994 IBS PCI SC SYSKIT E | |
| Formato | breve scheda a innesto 1 slot |
| Sistema di controllo | PC IBM compatibili con slot PCI |
| Sistema operativo | Windows NT |
| Windows 2000 | |
| Windows XP | |
| Windows 7 (64 Bit) | |
| Windows 8/10 (32 & 64 Bit) | |
| Venturcom RTX 5.x | |
| Altri su richiesta | |
| Campi indirizzi | |
| I/O | 16 byte I/O, PnP |
| INTERBUS-Master | |
| numero delle stazioni con canale parametri | max. 126 |
| Diagnostica locale | |
| Denominazione | SC, HF, PF, BSA, FAIL |
| Funzione controllata | INTERBUS, |
| rappresentazione visiva | Indicazione di stato tramite LED |
| Funzionalità | |
| Sistema di controllo | PC IBM compatibili con slot PCI |
| Requisiti di sistema | |
| Tool di configurazione | CMD versione 4.5x o supeirore |
| Config+ a partire dalla versione 1.00 | |
| Tool di diagnostica | DIAG+ versione 1.0x o superiore |
| Interfaccia applicativa | HFI |
| DDI | |
| Driver | Windows NT |
| Windows 2000 | |
| Windows XP | |
| Windows 7 (64 Bit) | |
| Windows 8/10 (32 & 64 Bit) | |
| Venturcom RTX 5.x | |
| Altri su richiesta | |
| Diagnostica locale | SC, HF, PF, BSA, FAIL INTERBUS, Indicazione di stato tramite LED |
| Mezzo trasmissivo | Rame |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | max. 3,5 W |
| Alimentazione | |
| Tensione di alimentazione | 5 V DC |
| Range tensione di alimentazione | ± 5 % (ripple incluso) |
| Collegamento alimentazione | mediante bus PCI |
| Corrente assorbita tipica | 0,7 A |
| Digitale: | |
| Denominazione ingresso | Ingressi digitali |
| Numero ingressi | 6 (EN 61131-2 tipo 1) |
| Tecnica di connessione | Connettore FLK (a 14 poli) |
| Tensione nominale d'ingresso UIN | 24 V DC |
| Digitale: | |
| Denominazione uscita | Uscite digitali |
| Tecnica di connessione | Connettore FLK (a 14 poli) |
| Numero uscite | 2 |
| Tensione d'uscita | 24 V DC |
| Corrente massima d'uscita per canale | 0,5 A |
| Interrupt | 1 IRQ, PnP |
| bus remoto INTERBUS | |
| Collegamento | Connettore femmina D-SUB a 9 poli, con separazione del potenziale |
| Velocità di trasmissione | 500 kBit/s |
| Parametrizzazione/Gestione/Diagnostica | |
| Collegamento | RS-232-C, connettore femmina Mini-DIN |
| Velocità di trasmissione | 500 kBit/s500 kBit/s 2 MBit/s |
| Sistema host | |
| Collegamento | bus PCI, 32 bit, 33 MHz, 5 V |
| I/O dirette | |
| Collegamento | Connettore maschio FLK a 14 poli |
| Larghezza | 168 mm |
| Altezza | 107 mm |
| Profondità | 20 mm |
| Misure esterne | |
| Larghezza / Altezza / Profondità | 168 mm / 107 mm / 20 mm |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 (È richiesta l'installazione in un dispositivo con IP20) |
| Temperatura ambiente (esercizio) | 0 °C ... 55 °C (a norma EN 60204-1) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 75 °C (a norma EN 60204-1) |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 75 % (nella media, talvolta 85%, nessuna condensa) |
| Pressione aria (funzionamento) | 860 hPa ... 1080 hPa (fino a 2000 m s.l.m.) |
| Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 660 hPa ... 1080 hPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
| Codice articolo | 2725260 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DREABA |
| Codice prodotto | DREABA |
| GTIN | 4017918185121 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 166.2 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 126.1 g |
| Numero tariffa doganale | 84733000 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242208 |
| ECLASS-15.0 | 27242208 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001423 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151700 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (n. CAS: Non pertinente) |
| Lead (n. CAS: 7439-92-1) | |
| SCIP | 4dfa233e-d94a-4f2a-b32b-fd3010d4a017 |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Accesso ad applicazioni per linguaggi ad alto livello mediante HFI
Il canale parametri INTERBUS (PCP) viene supportato
Accesso a dati del sistema INTERBUS e del controllore mediante stazioni di visualizzazione
Driver compatibile con le funzioni
Parametrizzazione e diagnostica con Diag+
Installazione di più schede in un PC con monitoraggio di più linee INTERBUS
Alimentazione di tensione esterna 24 V DC
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen