FB-12SP ISO - Accoppiatore
2316312

Accoppiatore di dispositivi in ambiente della zona 1 per Foundation Fieldbus e PROFIBUS PA con collegamenti a morsetto per 12 derivazioni con apparecchi terminali bus di campo.

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili

I vantaggi

Protezione contro corto circuito con limitazione di corrente per ogni derivazione
Tre zone di isolamento: derivazioni 1–4, 5–8 e 9–12.
Risolti i problemi con il raggio di curvatura dei cavi a causa della configurazione dei connettori su un solo lato
Possibilità di connettere fino a 12 dispositivi di campo Foundation Fieldbus o PROFIBUS PA in ambienti della zona 0/1
Resistenza di terminazione premontata