FB-8SP ISO - Accoppiatore
2316311

Accoppiatore di dispositivi in ambiente della zona 1 per Foundation Fieldbus e PROFIBUS PA con collegamenti a morsetto per otto derivazioni con apparecchi terminali bus di campo.

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Possibilità di collegare fino a 8 dispositivi da campo FOUNDATION Fieldbus o PROFIBUS PA in ambienti della zona 0/1
Resistenza di terminazione premontata
Protezione contro corto circuito con limitazione di corrente per ogni derivazione
Due zone di isolamento: derivazioni 1–4 e 5–8
Risolti i problemi con il raggio di curvatura dei cavi a causa della configurazione dei connettori su un solo lato