Repeater modulare per l'isolamento galvanico e l'ampliamento della portata per DeviceNet™, SDS, CANopen®, velocità dati fino a 1 MBit/s. Isolamento galvanico di qualità tra le interfacce, montabile su guide, alimentazione 24 V DC
Repeater per bus di campo e convertitori di interfaccia seriali
Con i repeater per bus di campo per i sistemi bus PROFIBUS e RS-485 potrete ampliare lo spazio della vostra rete, indipendentemente dalla velocità dei dati. Tramite la segmentazione con i Repeater industriali è possibile ampliare anche il numero delle utenze. A seconda dei requisiti, è possibile ampliare la portata, eseguire la trasmissione con protezione da compatibilità elettromagnetica, ampliare e distribuire i canali. Il concetto modulare consente qualsiasi combinazione di canali in rame e fibra ottica. Con i convertitori di interfaccia seriale, le interfacce seriali come RS-232, RS-485, RS-422 e TTY possono essere convertite tra loro per poter collegare diversi dispositivi.
Convertitore d’interfaccia, per la conversione da RS-232 (V.24) a RS-422 (V.11) e RS-485, con separazione galvanica, 2 canali, montabile su guida
Repeater, per la separazione del potenziale e l’aumento degli utenti in sistemi bus RS-485 a 2 fili, separazione a 3 vie, montabile su guida
Repeater modulare, per la separazione del potenziale e l’aumento degli utenti per PROFIBUS fino a 12 Mbit/s, separazione a 4 vie, montabile su guida, alimentazione 24 V DC
Resistenza terminale attiva, per sistemi bus PROFIBUS e RS-485, alimentazione di tensione ridondante, ripartizione della tensione di alimentazione tramite connettore bus guide DIN, separazione galvanica, terminazione inseribile, interfaccia di programmazione
Convertitore d’interfaccia, per la conversione da RS-232 (V.24) a TTY, con separazione galvanica, 2 canali, montabile su guida
Repeater modulare, per la separazione del potenziale e l’aumento degli utenti in sistemi bus RS-485 a 2 fili fino a 500 kBit/s, separazione a 4 vie, montabile su guida, alimentazione 24 V DC
Repeater, per la separazione del potenziale e l’aumento degli utenti in sistemi bus LON RS-485 a 2 fili, separazione a 3 vie, montabile su guida
Convertitore d’interfaccia, per la separazione galvanica di interfacce RS-232 (V.24), 4 canali, montabile su guida
Struttura modulare
Struttura modulare
Repeater in rame per maggiore potenza nel sistema:
- Il riconoscimento delimitato all'avvio filtra i telegrammi PROFIBUS danneggiati
- Mediante il bit retiming i dispositivi possono essere collegati a cascata, a proprio piacimento
- L'isolamento galvanico di alta qualità garantisce un'immunità ai disturbi adatta al settore industriale
Inoltre, la struttura modulare dei dispositivi PSI-MOS consente un funzionamento misto di canali in rame e in fibra ottica, a seconda delle esigenze: i dispositivi possono essere collegati tra loro in modo rapido e semplice tramite il connettore bus per guide DIN. In questo modo, il cablaggio trasversale per segnali di dati e tensione di alimentazione avviene automaticamente.
- Installazione rapida senza errori di cablaggio
- Possibilità di combinare fino a dieci dispositivi, a seconda dell'applicazione, e di espandere con un massimo di 30 canali, sia in rame che in fibra ottica
- Anche durante l'esercizio, i singoli moduli possono essere sostituiti senza influenzare gli altri
- L'alimentazione del sistema opzionale può essere utilizzata anche in maniera ridondante
Repeater per bus di campo
Repeater per bus di campo: espansione tramite la segmentazione
Con i repeater di Phoenix Contact potrai ampliare la tua rete, indipendentemente dalla velocità di trasmissione dei dati. Inoltre, la segmentazione con i repeater per bus di campo ti consente di aumentare anche il numero delle utenze. A seconda dei requisiti, puoi ampliare la portata, eseguire la trasmissione con protezione da compatibilità elettromagnetica, ampliare e distribuire i canali. Il concetto modulare consente qualsiasi combinazione di canali in rame e fibra ottica.
- Grazie alla funzione bit-retiming integrata è possibile realizzare strutture di repeater a cascata, a una profondità basata sulle proprie esigenze
- La funzione bit-oversampling integrata garantisce l'invio di telegrammi senza disturbi
- La funzione di rilevamento start-delimiter riconosce senza feedback i telegrammi PROFIBUS danneggiati e li filtra, eliminandoli dalla rete
Terminazione attiva con PSI-TERMINATOR-PB-TBUS
Terminazione attiva per reti PROFIBUS e RS-485
Con PSI-TERMINATOR-PB-TBUS la resistenza terminale attiva delle reti PROFIBUS e RS-485 non è più un problema.
Questo comporta notevoli vantaggi:
- Comunicazione bus senza interferenze grazie alla resistenza terminale attiva: puoi collegare e scollegare le utenze bus durante l'esercizio
- Interfaccia di programmazione fissa nella rete
- Alimentazione di tensione ridondante
- Ripartizione della tensione di alimentazione tramite connettori bus per guide DIN, in modo da consentire il funzionamento di ulteriori dispositivi
I dispositivi per la programmazione e la diagnostica vengono alimentati tramite la connessione D-SUB. Inoltre, potrai utilizzare il dispositivo come interfaccia di servizio all'interno di un sistema bus.