PSM-ME-REP LON485-P - Repeater
2708041

Progettato per essere conforme ai requisiti del CRA

Repeater per l'isolamento galvanico e l'aumento della copertura nei sistemi bus LON RS-485 a 2 fili, separazione a 3 vie, montabile su guida. Il prodotto è in fase di adeguamento al Cyber Resilience Act (CRA).

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Protezione contro le sovratensioni integrata con deviazione delle correnti transitorie verso la guida di montaggio
Apparecchiatura compatta di soli 22,5 mm
Separazione a 3 vie affidabile tra tutte le interfacce
Resistenze terminali integrate e disinseribili
Tutte le connessioni a innesto mediante morsetto a vite COMBICON