Gigabit Ethernet-Extender ed extender seriale

Gigabit Extender ed Extender Ethernet

Con gli Extender Ethernet è possibile collegare le reti Ethernet su lunghe distanze a costi ridotti. Sono consentite applicazioni GBit e portate fino a 20 km. Utilizza i cavi esistenti per installazioni Ethernet complesse e minimizza i costi di investimento. Trova l'extender adatto alla tua applicazione.

Go to Product Detail Page for item 2313669
PSI-MODEM-SHDSL/SERIAL - Modem
PSI-MODEM-SHDSL/SERIAL - Modem
2313669
N. ELDAS®: 560919027

Extender SHDSL industriale per interfacce seriali RS-232/422/485, collegamenti punto a punto e strutture lineari, trasmissione dati seriale fino a 2000 kBit/s su linee aziendali, diagnostica tramite USB e LED, due uscite di allarme configurabili. Il prodotto è in fase di adeguamento al Cyber Resilience Act (CRA).

Gigabit Extender ed Extender Ethernet in sintesi

Gigabit Extender
Extender Ethernet
Gigabit Extender

Extender Ethernet

Uso previsto Connessione e fornitura di utenze con elevati requisiti di larghezza di banda, come ad esempio le applicazioni video Collegamento in rete di più utenze, ad esempio in reti di automazione con PROFINET, Modbus/TCP, ecc.
Topologia Punto-punto Strutture punto-punto, di linea e ad anello
Cavo Cavi coassiali o twisted pair Gigabit Qualsiasi cavo a due fili
Distanza Fino a 1 km Fino a 20 km
Velocità dati Fino a 1 GBit/s Fino a 15 MBit/s (30 MBit/s)
Fornitura di utenze remote Power over Link (PoL), Power over Ethernet (PoE) -
Diagnostica Locale tramite LED Locale tramite LED, remoto tramite IP, software PSI-CONF o Web Based Management
Management - Tramite IP/SNMP v2/v3
Messa in servizio Plug and Play Plug and Play
Security Crittografia del percorso Crittografia del percorso, VLAN
Ridondanza Ridondanza di linee Ridondanza di linee, ridondanza IP tramite STP/RSTP

Gigabit Extender


Due Gigabit Extender con cavi

Gigabit Extender: Ethernet ad alta velocità fino a 1 km

I Gigabit Extender permettono applicazioni Gigabit a banda larga su qualsiasi cavo a 2 fili e cavi coassiali fino a 1 km. Utilizza i cavi esistenti per applicazioni Ethernet esigenti e minimizza i costi di investimento della tua installazione.

Con le funzioni Power over Link (PoL) e Power over Ethernet (PoE) è possibile alimentare l'intera rete e le utenze collegate tramite le linee dati.

I vantaggi

  • Larghezza di banda e copertura elevate per le reti Ethernet (1 GBit/s - fino a 1 km)
  • Utilizzo dei cavi coassiali o twisted pair Gigabit esistenti
  • Power over Link (PoL) - alimentazione di tensione di Gigabit Extender remoti tramite cavi twisted pair Gigabit o cavi coassiali
  • Power over Ethernet (PoE): alimentazione di tensione dei dispositivi terminali PoE
  • Facile messa in servizio mediante Plug and Play

Sistema di monitoraggio video professionale per ogni applicazione

La digitalizzazione della trasmissione video offre molti vantaggi, come ad esempio materiale video ad alta risoluzione e strutture di rete flessibili. Ciò che manca, tuttavia, è la tecnologia appropriata. Spesso ci sono solo cavi coassiali o altri cavi a 2 fili che rendono impossibile la trasmissione con Ethernet. Inoltre, le distanze sono spesso superiori ai 100 m consentiti per Ethernet.

I Gigabit Extender permettono la trasmissione a banda larga di segnali video Ethernet su cavi a 2 fili esistenti, siano essi a 2 fili che coassiali. In questo modo usufruisci della moderna tecnologia Ethernet e allo stesso tempo, eviti gli alti costi di installazione grazie all'uso sostenibile dei cavi esistenti.

Due Gigabit Extender con cavo a 2 fili e cavo coassiale

Gigabit Extender con copertura e larghezza di banda elevate

Grandi distanze e larghezza di banda elevata

Con i dispositivi si utilizzano i cavi twisted pair Gigabit o i cavi coassiali esistenti per la comunicazione Ethernet con larghezza di banda elevata su lunghe distanze.

I Gigabit Extender permettono applicazioni Ethernet a banda larga fino a 1 GBit/s su distanze fino a 1 km. Questo va ben oltre la distanza Ethernet standard di 100 m massimo. Ciò significa che non ci sono grosse restrizioni all'espansione della rete con Ethernet.

I cavi a 2 fili Gigabit o i cavi coassiali esistenti sono sufficienti per una trasmissione solida. È possibile ovviamente utilizzare un cavo Ethernet CAT già esistente, ma non è obbligatorio.

Gigabit Extender con funzione PoL e PoE

Gigabit Extender per il sistema di videosorveglianza

Trasmissione di potenza

L'energia può essere trasmessa anche attraverso le linee dati. Con la funzione PoL e PoE, i Gigabit Extender sono alimentati con tensione tra di loro e anche i terminali PoE collegati.

Ciò significa che il Gigabit Extender remoto e le utenze finali PoE non necessitano di un alimentatore separato. L'installazione risulta quindi più facile e veloce. Questo porta a una grande riduzione dei costi dovuta a un minor numero di dispositivi e installazioni.

Extender Ethernet


Extender Ethernet in vista obliqua

Collegare reti Ethernet fino a 20 km con semplici cavi a 2 fili

Con gli Extender Ethernet è possibile collegare reti Ethernet fino a 20 km con semplici cavi a 2 fili. Inoltre, puoi combinare Extender Ethernet Managed e Unmanaged all'interno della stessa rete. In qualità di sistema Extender, questa combinazione innovativa non collega solo semplici applicazioni Ethernet punto a punto, bensì anche reti IP estese. I dispositivi permettono inoltre una messa in servizio particolarmente semplice grazie al Plug & Play e a un collegamento in rete e diagnostica vantaggiosi di tutte le utenze e le linee mediante IP. Utilizzando un solo Extender Managed, tutti i percorsi degli extender e le utenze possono essere facilmente monitorati da remoto. In caso di eventi inattesi, come l'indebolimento di una linea, riceverai un avviso dettagliato.

I vantaggi

  • Comunicazione Ethernet fino a 20 km tramite cavi in rame a due fili
  • Facile messa in servizio mediante Plug and Play
  • Risparmio di tempo e denaro grazie al rilevamento automatico della topologia e della velocità dei dati
  • Espansione del sistema durante l’esercizio, senza feedback, mediante cavi a 2 fili a scelta
  • Impiego flessibile in topologie punto a punto, lineari e ad anello

Extender Ethernet in uso nelle imprese municipali

In questa Success Story, le aziende municipalizzate di Bad Pyrmont raccontano gli ottimi risultati ottenuti con l'uso degli Extender Ethernet nel loro impianto. I dispositivi possono essere utilizzati per collegare reti Ethernet fino a 20 km tramite cavi a due fili. La semplice messa in servizio tramite Plug and Play consente di collegare in rete e diagnosticare in modo economico tutti i dispositivi e le linee tramite IP.

Guarda il video per saperne di più sui vantaggi e sulle possibili applicazioni degli Extender Ethernet.

Extender Ethernet Managed con protezione contro la sovratensione intelligente

Extender Ethernet Managed rende le tue reti Ethernet semplici ed economicamente vantaggiose

Extender Ethernet Managed

Tramite l'Extender Ethernet Managed è possibile effettuare tramite IP la diagnostica centralizzata di tutte le utenze e le linee e inoltrare automaticamente un messaggio al centro di controllo tramite SNMP (Simple Network Management Protocol).

Proprietà:

  • Le reti IP critiche possono essere virtualmente isolate e rese ancora più sicure con la VLAN (Virtual Local Area Network).
  • La disponibilità dell'intera rete Ethernet è garantita anche in caso di emergenza. In questo modo, se necessario, i percorsi di rete ridondanti possono essere riattivati con STP/RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol), ad esempio in caso di guasto di un collegamento.
  • Ora, tramite l'invio di SNMP, è possibile anche segnalare o diagnosticare gli eventi di sistema remoti su Extender Ethernet Unmanaged.

Il dispositivo è dotato di una protezione contro le sovratensioni intelligente, sostituibile e completa. In questo modo è possibile inviare tramite SNMP i seguenti messaggi di evento:

  • Limite di prestazioni raggiunto - sostituzione consigliata
  • Sovraccarico - sostituzione necessaria
Extender Ethernet Unmanaged

Funzione Plug and Play anche nelle strutture ad anello

Extender Ethernet Unmanaged

L'Extender Ethernet Unmanaged consente una messa in servizio semplificata tramite Plug & Play. Rispetto all'Extender Managed, la variante Unmanaged si differenzia per la trasparenza sui protocolli della rete Ethernet. Il dispositivo non dispone di alcun indirizzo IP. Questo ne consente l'utilizzo senza conflitti in qualsiasi rete IP, senza la necessità di competenze di rete.

L'Extender Ethernet Unmanaged supporta le topologie punto a punto, lineari e ad anello.

Esempi applicativi dell'Extender Ethernet

Comunicazione IP tramite cavi a due fili a scelta fino a 20 km
Collegamento e monitoraggio di reti IP estese
Separazione virtuale e creazione sicura di reti IP critiche tramite VLAN
Comunicazione IP tramite cavi a due fili a scelta fino a 20 km

Per il collegamento in rete è possibile utilizzare i cavi a due fili forniti in dotazione. Il sistema è estendibile, senza alcuna conseguenza sulla rete, anche in fase di funzionamento.

Caratteristiche di base per la messa in servizio rapida mediante Plug and Play:

• Nessuna configurazione necessaria
• Risparmio di tempo tramite il riconoscimento automatico della velocità dati e della topologia
• Impiego flessibile in topologie punto a punto, lineari e ad anello

Collegamento e monitoraggio di reti IP estese

In qualità di sistema Extender, i dispositivi non collegano solo semplici applicazioni Ethernet punto-punto, ma anche reti IP estese.

Utilizzando un solo dispositivo Managed, tutti i percorsi degli Extender e le utenze possono essere facilmente monitorati da remoto.

Separazione virtuale e creazione sicura di reti IP critiche tramite VLAN

Le reti IP critiche possono essere virtualmente isolate e rese ancora più sicure con la VLAN (Virtual Local Area Network).