- Switch Managed (commutabile nella modalità Unmanaged)
- High Switching Capacity (backplane bandwidth)
- Power over Ethernet (PoE IEEE 802.3bt, at, af)
- Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)
- Simple Network Time Protocol (SNTP)
- Link Layer Discovery Protocol (LLDP IEEE 802.1ab)
Smart Ethernet Box per il collegamento di dispositivi terminali PoE, quattro porte PoE, due porte uplink (slot SFP), Switch Managed, protezione contro la sovratensione e scatola di giunzione integrati, tensione di alimentazione 100 ... 240 V AC, montaggio a parete o a palo