SCX 4POE 2LX - Industrial Ethernet Switch
1102626
N. ELDAS®: 967003829

Smart Ethernet Box per il collegamento di dispositivi terminali PoE, quattro porte PoE, due porte uplink (slot SFP), Switch Managed, protezione contro la sovratensione e scatola di giunzione integrati, tensione di alimentazione 100 ... 240 V AC, montaggio a parete o a palo

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Risparmio sui costi grazie a una soluzione all in one che offre tutte le funzionalità in un unico dispositivo
Elevato risparmio di tempo grazie all'adattatore per il montaggio a parete e a pilone
Costi di cablaggio minimi
Protezione contro la sovratensione sostituibile
Vari tipi di segnalazioni di allarme tramite SNMP come ad es. in caso di tentativi di sabotaggio o di protezione contro la sovratensione difettosa
Gestione PoE estesa per il funzionamento affidabile delle telecamere IP
Messa in funzione e configurazione facili e rapidi tramite Web Based Management o il software FL Network Manager
Scatola di giunzione integrata per riporre in modo sicuro i collegamenti e le riserve in fibra
Resistente alla nebbia salina