Tecnologia di comunicazione industriale

Switch PoE I nostri switch PoE consentono la trasmissione simultanea di dati e alimentazione tramite un unico cavo Ethernet. È l'ideale per un'infrastruttura di rete efficiente e poco ingombrante. Puoi scegliere tra semplici soluzioni Plug and Play e dispositivi potenti e configurabili. I nostri Switch PoE Managed e Unmanaged offrono la soluzione giusta per ogni esigenza.

Switch PoE

Switch Unmanaged PoE


Applicazioni PoE con telecamere di monitoraggio

Gli Switch Unmanaged della serie 1000 sono adatti per applicazioni con portate di dati elevate, come le telecamere PoE

Potenza e portata dei dati elevate degli switch PoE

Gli Switch Unmanaged Gigabit sono ideali per alimentare dispositivi con un'elevata portata dei dati, come le telecamere ad alta risoluzione. I dispositivi supportano anche i Jumbo Frame, aumentando ulteriormente l'efficienza nelle reti con elevati volumi di dati.

A seconda dei requisiti, gli switch PoE delle serie 1000 e 1100 soddisfano i seguenti standard:

  • IEEE 802.3 af/at/bt (4PPoE+) per l'alimentazione dei dispositivi di connessione fino a 240 W a 50 fino a 57 V DC
  • IEEE 802.3 af/at per l'alimentazione dei dispositivi di connessione fino a 120 W a 18 fino a 57 V DC
Switch Unmanaged PoE

Connessioni stabili

Grazie ai messaggi prioritari Quality of Service (QoS), gli switch PoE offrono un'elevata qualità di trasmissione e connessioni particolarmente stabili e affidabili. In questo modo si ottiene una trasmissione priva di errori e di interferenze.

Controllo di qualità durante la produzione con l'ausilio di telecamere

FL SWITCH 1701-7POE è ottimizzato per applicazioni Vision

Ottimizzato per l'elaborazione delle immagini nel settore industriale

Le applicazioni di elaborazione delle immagini senza quadro elettrico nella produzione consentono di risparmiare spazio e semplificano l'integrazione nei concetti di impianto esistenti. A tal fine, diverse telecamere e i relativi sistemi di illuminazione a LED vengono collegati direttamente sul campo alla rete Gigabit Ethernet.

Lo Switch IP67 Unmanaged FL SWITCH 1701-7POE consente il collegamento decentralizzato di telecamere e dispositivi da campo tramite Power over Ethernet (PoE) ed è ottimizzato per l'elaborazione delle immagini in ambito industriale. Dispone di sette porte PoE e di una porta uplink con larghezza di banda Gigabit. Grazie alla memoria tampone interna, lo switch può gestire l'elevato volume di dati di diverse telecamere ad alta risoluzione, nonché carichi di dati elevati. Vengono elaborati anche Jumbo Frame. Il dispositivo viene collegato tramite una tensione di alimentazione standard a 24 V DC, senza bisogno di speciali alimentatori PoE.

Switch Unmanaged in formato REG

Switch REG per l'installazione in edifici

Varianti per l'installazione in edifici

La serie 1100 offre anche varianti con una struttura adatta all'automazione di edifici. Grazie al loro formato REG in conformità con la norma DIN 43880, sono stati progettati appositamente per l'uso nel quadro di distribuzione per l'installazione in edifici. Di conseguenza, consentono un'installazione particolarmente salvaspazio della tecnologia degli edifici direttamente nel sottoquadro di distribuzione.
Oltre alla variante standard con otto porte Gigabit Ethernet (FL SWITCH 1108 REG), Phoenix Contact offre anche una variante con quattro porte standard e quattro porte PoE, che alimentano contemporaneamente con corrente i dispositivi di connessione (FL SWITCH 1104-4POE REG).

Switch PoE Unmanaged in breve

FL SWITCH 1000 POE
FL SWITCH 1100 POE
FL SWITCH 1100T POE
FL SWITCH 1000 POE

FL SWITCH 1100 POE

FL SWITCH 1100T POE

Velocità di trasmissione 10 / 100 MBit/s 10 / 100 / 1000 MBit/s 10 / 100 / 1000 MBit/s
Intervallo di temperatura -10 °C ... +60 °C -10 °C ... +60 °C -40 °C ... +70 °C
Grado di protezione IP30 IP30 IP30
Budget di potenza Power over Ethernet 120 W (IEEE 802.3af / at) o 240 W (IEEE 802.3af / at / bt) 240 W (IEEE 802.3af / at / bt) 120 W (IEEE 802.3af /at) o 240 W (IEEE 802.3af / at / bt)
Particolarità QoS QoS, Jumbo Frames QoS, Jumbo Frames
Omologazioni CE, UL CE, UL CE, UL
Vai all'elenco prodotti Vai all'elenco prodotti Vai all'elenco prodotti

Ulteriori Switch PoE Unmanaged

FL SWITCH 1701-7 POE
FL SWITCH 1104-4POE REG
FL SWITCH 1701-7 POE

FL SWITCH 1104-4POE REG

Velocità di trasmissione 10 / 100 / 1000 MBit/s 10 / 100 / 1000 MBit/s
Intervallo di temperatura -40 °C ... +50 °C +5 °C ... +50 °C
Grado di protezione IP65 / IP66 / IP67 IP20
Budget di potenza Power over Ethernet 7 porte PoE, 150 W 4 porte PoE, 120 W
Particolarità QoS, prioritizzazione dei protocollo, grande memoria protocollo QoS, struttura modulare per guida DIN
Omologazioni CE CE
Vai al prodotto Vai al prodotto

Switch Managed PoE


Telecamera di sorveglianza

Gli switch PoE 4000 sono adatti per l'utilizzo con dispositivi High Power PoE, come le telecamere PoE++

Potenza massima di 60 W per porta

Gli switch PoE Managed della serie 4000 alimentano terminali con fino a 60 W per porta. Sono inoltre adatti per l'uso in applicazioni con dispositivi terminali come le telecamere High Power, che seguono lo standard IEEE 802.3bt (PoE++).

Altre caratteristiche aggiuntive prevedono la presenza di porte Gigabit Uplink SFP con funzionalità di jumbo frame, per garantire l'integrità dei dati, che garantiscono la trasmissione dei dati in tutte le applicazioni.

Possibilità di configurazione PoE
Funzione Watchdog PoE
Funzione dello Scheduler PoE
Possibilità di configurazione PoE

Gli Switch PoE Managed della serie 4000 ti consentono di configurare impostazioni PoE in base alle tue esigenze. Ad esempio, la funzionalità PoE può essere attivata e disattivata per ogni porta. È inoltre possibile prioritizzare il PoE e impostare il budget di potenza massimo. In caso di problemi con l'alimentazione di tensione degli switch, è garantito che i dispositivi particolarmente importanti continuino a essere alimentati con PoE.

Funzione Watchdog PoE

La funzione watchdog PoE consente di monitorare il corretto funzionamento dei tuoi terminali PoE. Lo switch invia regolarmente un ping al Powered Device (PD). Dopo un numero configurabile di ping senza risposta, viene eseguito un Power Cycle, così da riavviare il Powered Device. I terminali che, durante il funzionamento degli impianti, non sono più funzionanti a causa di un guasto, possono essere riportati allo stato corretto senza l'intervento del personale della manutenzione. In alternativa, lo Switch PoE può essere anche completamente disattivato.

Funzione dello Scheduler PoE

Utilizza lo Scheduler PoE per pianificare il giorno e l'ora in cui lo switch deve rifornire i tuoi dispositivi terminali Power over Ethernet. Questa funzione è particolarmente utile laddove i terminali sono necessari solo in determinati momenti della giornata, poiché ti consente di ridurre il consumo di energia e il carico di dati nella rete durante il periodo di inattività.

Panoramica degli switch Managed PoE 4000

FL SWITCH 4000 POE
FL SWITCH 4000 POE

Velocità di trasmissione 10 / 100 / 1000 MBit/s
Contatto allarme sì
Intervallo di temperatura -40 °C ... +75 °C
Grado di protezione IP30
Tensione di alimentazione 52 V DC … 55 V DC, ridondante
Power over Ethernet IEEE 802.3at / af / bt, 60 W per porta, 180 W / 240 W per switch
Funzioni di filtro Quality of Service, VLAN, Multicast / Snooping IGMP
Ridondanza RSTP, Extended Ring Redundancy 15 ms
Funzioni di gestione Configurazione porte
Funzioni di diagnostica Statistiche e utilizzo delle porte, LLDP
Protocolli di automazione Profinet Conformance Class A
Omologazioni CE, UL
Vai all'elenco prodotti