Il grado di protezione IP indica in che misura il dispositivo è protetto dall'infiltrazione di polvere e acqua. La prima cifra indica l'impermeabilità alla polvere e la seconda l'impermeabilità all'acqua. IP67 significa che un prodotto è completamente impermeabile alla polvere e può essere immerso in acqua dolce fino a 1 metro di profondità per un massimo di 30 minuti senza subire danni.
Switch IP67 Scopri gli switch robusti e affidabili IP67 di Phoenix Contact. Per la connessione delle utenze di rete direttamente sul campo sono a disposizione sia Switch Managed IP67 sia Switch Unmanaged IP67. Grazie all'elevato grado di protezione IP65/66/67 e all'elevata resistenza alle temperature, i robusti switch offrono un alto livello di affidabilità, anche in ambienti difficili.
I modelli 1605 e 1705 sono tra gli switch IP67 più sottili, con una larghezza di soli 30 mm.
Compatto, robusto e impiegabile ovunque
Gli switch IP67 di Phoenix Contact sono caratterizzati da una flessibilità particolarmente elevata nella scelta della posizione di montaggio: su un profilo metallico direttamente sulla macchina o su una parete. Grazie al montaggio con due viti M6, gli switch possono essere installati, ad esempio, direttamente sui profili di costruzione delle macchine. In questo modo non è più necessario realizzare e installare piastre di montaggio complesse e dispendiose in termini di tempo.
Grazie all'intervallo di temperatura esteso da -40 °C a +70/+75 °C potrai utilizzare i robusti switch anche in condizioni ambientali critiche. Gli Switch Unmanaged IP67 1605 e 1705 sono anche particolarmente sottili, con una larghezza di installazione di soli 30 mm.
L'innovativo bloccaggio rapido M12 Push-Pull e la classica connessione a vite M12 in una porta
Tecnologia di connessione M12 flessibile
I connettori M12 flessibili degli switch IP67 consentono l'utilizzo sia dei classici connettori M12 con connessione a vite sia dell'innovativo bloccaggio rapido Push-Pull M12 di Phoenix Contact. In questo modo, è possibile integrare gli switch a scelta in applicazioni esistenti con i cavi M12 già presenti o in nuove applicazioni, traendo vantaggio dalla grande facilità e velocità di montaggio del bloccaggio rapido M12 Push-Pull. Il sistema di bloccaggio senza attrezzi offre notevoli vantaggi, soprattutto se installato in spazi ristretti o se la controparte è difficile da vedere.
La codifica delle connessioni M12 soddisfa gli standard comuni. Le porte Ethernet sono a disposizione con la codifica D (Fast Ethernet) o X (Gigabit), l'alimentazione di tensione con la codifica A o L (varianti PROFINET).
Alimentazione semplificata grazie al concetto di input/output di alimentazione ridondante
Alimentazione efficiente grazie al minimo sforzo di cablaggio
Il concetto di input/output di alimentazione ridondante consente un'alimentazione altamente efficiente di più switch o stazioni I/O con un minimo sforzo di cablaggio. In questo modo, anche un'espansione successiva delle reti è realizzabile senza problemi.
Switch Unmanaged IP67 1600 e 1700
Con gli Switch Unmanaged IP67 delle serie 1600 e 1700 puoi collegare fino a otto utenze di rete Ethernet direttamente sul campo. La funzionalità Plug and Play consente un'installazione semplice, senza la necessità di configurazione. Grazie al loro design compatto e alla struttura robusta, gli Switch Unmanaged IP67 delle serie 1600 e 1700 sono adatti anche ad applicazioni mobili come gli utensili robotici, i sistemi di trasporto o le applicazioni su veicoli. L'ampio range di tensione di ingresso consente l'utilizzo in veicoli con rete di bordo a 12, 24 o 48 V DC. Grazie al loro basso assorbimento di corrente, gli switch sono adatti anche ad applicazioni alimentate a batteria.
FL SWITCH 1701-7POE è ottimizzato per applicazioni Vision
Ottimizzato per l'elaborazione delle immagini nel settore industriale
Le applicazioni di elaborazione delle immagini senza quadro elettrico nella produzione consentono di risparmiare spazio e semplificano l'integrazione nei concetti di impianto esistenti. A tal fine, diverse telecamere e i relativi sistemi di illuminazione a LED vengono collegati direttamente sul campo alla rete Gigabit Ethernet.
Lo Switch IP67 Unmanaged FL SWITCH 1701-7POE consente il collegamento decentralizzato di telecamere e dispositivi da campo tramite Power over Ethernet (PoE) ed è ottimizzato per l'elaborazione delle immagini in ambito industriale. Dispone di sette porte PoE e di una porta uplink con larghezza di banda Gigabit. Grazie alla memoria tampone interna, lo switch può gestire l'elevato volume di dati di diverse telecamere ad alta risoluzione, nonché carichi di dati elevati. Vengono elaborati anche Jumbo Frame. Il dispositivo viene collegato tramite una tensione di alimentazione standard a 24 V DC, senza bisogno di speciali alimentatori PoE.
Panoramica sugli FL SWITCH 1600 e 1700
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| FL SWITCH 1605 / 1705 | FL SWITCH 1608 | FL SWITCH 1708 | FL SWITCH 1701-7 PoE | |
| Velocità di trasmissione | 10 / 100 MBit/s (FL SWITCH 1605); 10 / 100 / 1000 MBit/s (FL SWITCH 1705) | 10 / 100 MBit/s | 10 / 100 / 1000 MBit/s | 10 / 100 / 1000 MBit/s |
| Alimentazione di tensione | 9 V DC ... 32 V DC | 9 V DC ... 57 V DC | 9 V DC ... 57 V DC | 18,7 V DC ... 30,5 V DC |
| Intervallo di temperatura | -40 °C ... +70 °C | -40 °C ... +75 °C | -40 °C ... +75 °C | -40 °C ... +50 °C |
| Grado di protezione | IP65 / IP66 / IP67 | IP65 / IP66 / IP67 | IP65 / IP66 / IP67 | IP65 / IP66 / IP67 |
| Particolarità | Quality of Service (QoS), filtro PTCP per PROFINET | Quality of Service (QoS), priorizzazione del protocollo | Quality of Service (QoS), priorizzazione del protocollo | Power over Ethernet, Quality of Service (QoS), priorizzazione del protocollo, grande memoria protocollo |
| Omologazioni | CE, UL | CE, UL | CE, UL | CE |
| Power over Ethernet | No | No | No | 7 porte PoE, 150 W |
| Trasmissione di tensione | ||||
| Vai all'elenco prodotti | Vai al prodotto | Vai al prodotto | Vai al prodotto |
Switch Managed IP67 2600 e 2700
Gli Switch Managed 2600 e 2700 consentono di decentralizzare le reti Ethernet grazie a un elevato grado di protezione IP65/66/67, alla robusta tecnologia di connessione M12 e a tantissime funzioni. Integra direttamente in campo sensori, attuatori, telecamere o stazioni I/O distribuiti nella rete, indipendentemente dalle condizioni ambientali.
Facile configurazione grazie al pulsante "Mode" e alla scheda SD
Molteplici possibilità di configurazione per la messa in servizio della rete
Le affermate possibilità di configurazione della famiglia di prodotti FL SWITCH 2000 sono proposte anche nelle varianti IP67 2600 e 2700. Gli switch infatti possono essere configurati con assoluta facilità tramite il pulsante "Mode" del dispositivo o tramite una scheda microSD. Inoltre, sono disponibili tutte le opzioni di configurazione tramite Ethernet, come il Web Based Management, CLI, SNMP e il dispositivo PROFINET.
Panoramica di FL SWITCH 2600 e 2700
|
|
|
|---|---|
| FL SWITCH 2600 e 2700 | |
| Velocità di trasmissione | 10 / 100 MBit/s (FL SWITCH 2600) oppure 10 / 100 / 1000 MBit/s (FL SWITCH 2700) |
| Jumbo Frame | Solo nelle varianti FL SWITCH 2700 |
| Contatto allarme | No |
| Intervallo di temperatura | -40 °C ... +70 °C |
| Alimentazione di tensione | 9 V DC ... 57 V DC |
| Funzioni di filtro | Quality of Service, Class of Service, DiffServ / DSCP, VLAN, Multicast / Snooping IGMP |
| Ridondanza | RSTP, Manager MRP, Client MRP, FRD, LACP, Large Tree Support, ridondanza Extended Ring 15 ms |
| Funzioni di gestione | Gestione utente basata sui ruoli, Web Based Management, ACD, server DHCP, CLI |
| Funzioni di diagnostica | LLDP, Port Configuration, Statistics and Utilization, SNMPv1 / v2 / v3, SNMP-Traps, syslog |
| Sincronizzazione | Simple Network Time Protocol (SNTP) |
| Security | MAC-based Port Security, autenticazione RADIUS (IEEE 802.1X) |
| Protocolli di automazione | Conformance Class B PROFINET, PROFINET-Device, Ethernet/IP™, filtro Extend Multicast |
| Vai all'elenco prodotti |
Domande frequenti (FAQ)
Gli switch Ethernet collegano tra loro i vari dispositivi di rete nelle reti basate su Ethernet. Fondamentalmente, è necessario distinguere tra due tipi di switch Ethernet: gli Switch Unmanaged e gli Switch Managed. A differenza degli Switch Unmanaged, gli Switch Managed sono configurabili e offrono molte opzioni per la configurazione e la diagnostica dei dispositivi. Gli Switch Unmanaged, invece, non possono essere configurati e sono quindi generalmente più economici e utilizzabili senza competenze in materia di tecnologia di rete.
- Il grado di protezione IP65 indica che un prodotto è completamente impermeabile alla polvere e offre protezione da getti d'acqua provenienti da qualsiasi angolazione.
- Il grado di protezione IP66 indica che un prodotto è completamente impermeabile alla polvere e offre protezione da forti getti d'acqua provenienti da qualsiasi angolazione.
- Il grado di protezione IP67 indica che un prodotto è completamente impermeabile alla polvere e può essere immerso fino a 1 metro di profondità per un massimo di 30 minuti senza subire danni.
- Il grado di protezione IP68 indica che un prodotto è completamente impermeabile alla polvere e può essere immerso fino a 1 metro di profondità per lungo tempo senza subire danni. La profondità e la durata esatte sono determinate dal produttore.
- Il grado di protezione IP69K indica che un prodotto è completamente impermeabile alla polvere e può anche resistere a getti d'acqua ad alta pressione e ad alta temperatura. Ciò è particolarmente importante in applicazioni con processi di pulizia intensivi, come la lavorazione degli alimenti o l'industria farmaceutica.