FL SWITCH 1708 - Industrial Ethernet Switch
1196228

Is being prepared to meet the requirements of the CRA

Unmanaged Switch 1000 serie, 8 Porte M12 10/100/1000 MBit/s, grado di protezione: IP65/IP66/IP67, Temperatura ambiente (esercizio): -40 °C ... 75 °C, Intervallo di tensione di alimentazione: 9 V DC ... 57 V DC, Campo di temperatura esteso

Dettagli prodotto









I vantaggi

Messaggi con priorità QoS (Quality of Service)
Supporto di Jumbo Frames (dimensione frame fino a 9216 Bytes/frame)
Visualizzazione di diagnostica locale con LED
Miglioramento delle priorità nel traffico dati per protocolli di automazione
Filtro PTCP PROFINET per una comunicazione affidabile nelle reti PROFINET
PROFINET Conformance Class A per lo scambio dati in tempo reale
Il riconoscimento di autonegoziazione e autocrossing semplifica l'installazione e la realizzazione