SACC-PO12MSX-8CT-CL SH - Connettore dati
1021783

Connettore dati, Ethernet CAT6A (10 Gbit/s), PROFINET CAT6A (10 Gbit/s), 8-poli, schermata, Maschio diritto M12 Bloccaggio esterno Push-Pull, codifica: X, Connessione a crimpare, materiale zigrinato: PA 6.6, diametro esterno conduttore 6,5 mm ... 10 mm, senza contatti a crimpare

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili




I vantaggi

Plug and Produce: inserimento pratico e sicuro grazie al sistema di bloccaggio universalmente compatibile
Ultracompatto grazie allo spazio di connessione ridotto e all'elevata densità di contatto
Feedback chiaro: il connettore scatta all'indietro se non viene inserito correttamente
Schermatura a 360°: connessione estremamente affidabile, anche in presenza di requisiti meccanici elevati
Collegamento resistente: adatto per applicazioni ferroviarie con elevati carichi di urti e vibrazioni