Connettore dati, Ethernet CAT6A (10 Gbit/s), PROFINET CAT6A (10 Gbit/s), 8-poli, schermata, Maschio diritto M12, codifica: X, Connessione a crimpare, materiale zigrinato: Pressofuso di zinco, stagnato, diametro esterno conduttore 6,5 mm ... 10 mm, senza contatti a crimpare
Connettori Ethernet M12
Connettore dati, Ethernet CAT6A (10 Gbit/s), 8-poli, senza alogenati, schermata, Maschio diritto M12, codifica: X, Connessione a perforazione di isolante, materiale zigrinato: Pressogetto di zinco, nichelato, diametro esterno conduttore 5 mm ... 10 mm
Connettore dati, Ethernet CAT6A (10 Gbit/s), PROFINET CAT6A (10 Gbit/s), 8-poli, schermata, Maschio angolato M12, codifica: X, Connessione a crimpare, materiale zigrinato: Pressofuso di zinco, stagnato, diametro esterno conduttore 6,5 mm ... 10 mm, senza contatti a crimpare
Connettore dati, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), 4-poli, schermata, Maschio diritto M12, codifica: D, Connessione a perforazione di isolante, materiale zigrinato: Ottone, nichelato, diametro esterno conduttore 4 mm ... 8 mm
Connettore dati, Ethernet CAT6A (10 Gbit/s), 8-poli, senza alogenati, schermata, Femmina diritto M12, codifica: X, Connessione a perforazione di isolante, materiale zigrinato: Pressogetto di zinco, nichelato, diametro esterno conduttore 5 mm ... 10 mm
Connettore dati, Ethernet CAT6A (10 Gbit/s), PROFINET CAT6A (10 Gbit/s), 8-poli, schermata, Maschio diritto M12 Push-Pull, codifica: X, Connessione a crimpare, materiale zigrinato: Pressofuso di zinco, stagnato, diametro esterno conduttore 6,5 mm ... 10 mm, senza contatti a crimpare
Connettore dati, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), 4-poli, schermata, Femmina angolato M12, codifica: D, Connessione a perforazione di isolante, materiale zigrinato: Ottone, nichelato, diametro esterno conduttore 4 mm ... 8 mm
Connettore dati, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), 4-poli, schermata, Maschio angolato M12, codifica: D, Connessione a perforazione di isolante, materiale zigrinato: Ottone, nichelato, diametro esterno conduttore 4 mm ... 8 mm
Connettore dati, Ethernet CAT6A (10 Gbit/s), 8-poli, schermata, Maschio diritto M12 SPEEDCON, codifica: X, Connessione rapida Piercecon®, materiale zigrinato: Pressogetto di zinco, nichelato, diametro esterno conduttore 4 mm ... 8 mm
Connettore dati, Ethernet CAT5 (1 Gbit/s), 8-poli, schermata, Maschio diritto M12, codifica: A, Connessione a perforazione di isolante, materiale zigrinato: Ottone, nichelato, diametro esterno conduttore 4 mm ... 8 mm