MICROFOX-SB - Tronchesini a taglio laterale
1212489
N. ELDAS®: 983084109

Tronchesino a taglio laterale per elettronica, testa rotonda, senza smusso, con molla di apertura, lucidato a specchio e oliato, manico a due componenti, capacità di taglio: morbido 0,2 - 2,0 mm; semirigido 1,2 mm; rigido 0,5 mm di diametro

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili


I vantaggi

Molla di apertura per un'apertura uniforme e agevole
Impugnature bicomponenti ergonomiche per lavorare senza fatica e in totale sicurezza
Supporto inserito per una stabilità continua e uno sviluppo ottimale della forza
Le superfici in metallo sono lucidate e oliate ed offrono la massima protezione contro la ruggine
Acciaio speciale per utensili per un uso prolungato
Per diverse applicazioni