Tronchesino a taglio laterale per elettronica, testa appuntita, senza smusso, con molla di apertura, superficie fosfatata antiriflesso, esecuzione punzonata
Utensile elettronico
Gli utensili elettronici della famiglia di prodotti MICROFOX comprendono una serie di pinze adatte per tutti i lavori nel settore dell'elettronica e dell'elettromeccanica. L'utensile elettronico preciso e delicato è particolarmente adatto per la lavorazione di aree difficilmente accessibili, come i componenti di circuiti stampati. Per la protezione dei componenti elettronici sensibili consigliamo le varianti ESD dotate di speciali impugnature.
Tronchesino a taglio laterale ESD per elettronica, testa rotonda, senza smusso, con molla di apertura, antiriflesso e fosfatato, manico a due componenti, capacità di taglio: morbido 0,2 - 2,0 mm; semirigido 1 mm di diametro
Tronchesino a taglio laterale per elettronica, testa appuntita, angolato (21°), senza smusso, con molla di apertura
Pinza a punta per elettronica, superficie di presa liscia, con molla di apertura
Pinza tonda per elettronica, superficie di presa liscia, con molla di apertura
Pinza a punta ESD per elettronica, piegata di 45°, superficie di presa liscia, con molla di apertura, antiriflesso e fosfatata, manico a due componenti
Tronchesino a taglio frontale per elettronica, senza smusso, con molla di apertura
Tronchesino a taglio frontale per elettronica, obliquo 20°, senza smusso, con molla di apertura
Tronchesino a taglio laterale per elettronica, testa rotonda, senza smusso, con molla di apertura, lucidato a specchio e oliato, manico a due componenti, capacità di taglio: morbido 0,2 - 2,0 mm; semirigido 1,2 mm; rigido 0,5 mm di diametro
Pinza frontale per elettronica ESD, senza smusso, con molla di apertura
I vantaggi
- Protezione dei dispositivi elettronici mediante la versione ESD
- Alta precisione: tolleranze minime nella produzione
- Lunga durata grazie a componenti e materie prime di alta qualità
- Ampia gamma di prodotti da un solo fornitore
Pinza per elettronica ESD
Protezione dalle cariche elettriche con l'utensile elettronico
Proteggi i componenti elettronici ad alta sensibilità dalle scariche elettrostatiche (ESD). Le speciali impugnature delle pinze per elettronica ESD sono composte da una plastica conduttiva. L'energia elettrostatica viene così deviata lentamente e in modo controllato.