MICROFOX-SP-1 - Tronchesini a taglio laterale
1212487
N. ELDAS®: 983084139

Tronchesino a taglio laterale per elettronica, testa appuntita, senza smusso, con molla di apertura, superficie fosfatata antiriflesso, esecuzione punzonata

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili


I vantaggi

Molla di apertura per un'apertura uniforme e agevole
Impugnature bicomponenti ergonomiche per lavorare senza fatica e in totale sicurezza
Acciaio speciale per utensili per un uso prolungato
Le superfici metalliche sono fosfatate per una protezione contro la ruggine ottimale e un effetto antiabbagliamento
Supporto di precisione avvitato per una stabilità continua e risultati ottimali