Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Connettori maschi M12 a 2 poli

Go to Product Detail Page for item 1534407
SACCBP-M12FSB-2CON-M16/2,0-910 - Connettore per apparecchi posteriore
SACCBP-M12FSB-2CON-M16/2,0-910 - Connettore per apparecchi posteriore
1534407

Connettore per apparecchi posteriore, PROFIBUS, 2-poli senza alogenati, lilla rossastro RAL 4001, schermata, Femmina, diritto, M12, B-codifica, su estremità conduttore libera, Collegamento del cavo, lunghezza cavo: 2 m, PROFIBUS, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal secondo trimestre 2026 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta

Go to Product Detail Page for item 1534397
SACCBP-M12FSB-2CON-M16/1,0-910 - Connettore per apparecchi posteriore
SACCBP-M12FSB-2CON-M16/1,0-910 - Connettore per apparecchi posteriore
1534397

Connettore per apparecchi posteriore, PROFIBUS, 2-poli senza alogenati, lilla rossastro RAL 4001, schermata, Femmina, diritto, M12, B-codifica, su estremità conduttore libera, Collegamento del cavo, lunghezza cavo: 1 m, PROFIBUS, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal secondo trimestre 2026 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta

Go to Product Detail Page for item 1519574
SACCEC-M12FSB-2CON-M16/2,0-910 - Connettore per apparecchi anteriore
SACCEC-M12FSB-2CON-M16/2,0-910 - Connettore per apparecchi anteriore
1519574

Connettore per apparecchi anteriore, 2-poli, PUR senza alogenati, lilla rossastro RAL 4001, schermata, Femmina, diritto, M12, B-codifica, su estremità conduttore libera, Collegamento del cavo, lunghezza cavo: 2 m, 0,22 mm2, PROFIBUS, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal secondo trimestre 2026 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta

Go to Product Detail Page for item 1534355
SACCBP-M12MSB-2CON-M16/1,0-910 - Connettore per apparecchi posteriore
SACCBP-M12MSB-2CON-M16/1,0-910 - Connettore per apparecchi posteriore
1534355

Connettore per apparecchi posteriore, PROFIBUS, 2-poli senza alogenati, lilla rossastro RAL 4001, schermata, Connettore, diritto, M12, B-codifica, su estremità conduttore libera, Collegamento del cavo, lunghezza cavo: 1 m, PROFIBUS, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal secondo trimestre 2026 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta

Go to Product Detail Page for item 1525911
SACCEC-M12FSB-2CON-M16/10-910 - Connettore per apparecchi anteriore
SACCEC-M12FSB-2CON-M16/10-910 - Connettore per apparecchi anteriore
1525911

Connettore per apparecchi anteriore, 2-poli, PUR senza alogenati, lilla rossastro RAL 4001, schermata, Femmina, diritto, M12, B-codifica, su estremità conduttore libera, Collegamento del cavo, lunghezza cavo: 10 m, 0,22 mm2, PROFIBUS, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal secondo trimestre 2026 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta

Go to Product Detail Page for item 1525607
SACCEC-M12FSB-2CON-M16/1,0-910 - Connettore per apparecchi anteriore
SACCEC-M12FSB-2CON-M16/1,0-910 - Connettore per apparecchi anteriore
1525607

Connettore per apparecchi anteriore, 2-poli, PUR senza alogenati, lilla rossastro RAL 4001, schermata, Femmina, diritto, M12, B-codifica, su estremità conduttore libera, Collegamento del cavo, lunghezza cavo: 1 m, 0,22 mm2, PROFIBUS, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal secondo trimestre 2026 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta

Go to Product Detail Page for item 1534384
SACCBP-M12FSB-2CON-M16/0,5-910 - Connettore per apparecchi posteriore
SACCBP-M12FSB-2CON-M16/0,5-910 - Connettore per apparecchi posteriore
1534384

Connettore per apparecchi posteriore, PROFIBUS, 2-poli senza alogenati, lilla rossastro RAL 4001, schermata, Femmina, diritto, M12, B-codifica, su estremità conduttore libera, Collegamento del cavo, lunghezza cavo: 0,5 m, PROFIBUS, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal secondo trimestre 2026 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta