Connettore per apparecchi anteriore, Potenza, 3-poli, Connettore, diritto, M12-Standard, codifica: S, su estremità conduttore libera, Montaggio anteriore, M16 x 1,5, Fili singoli, lunghezza cavo: 0,5 m, 1,31 mm2, Filo per l'elettronica UL/cUL, saldato, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal primo trimestre 2026 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta
Connettori maschi M12 a 3 poli
Connettore Power, 3-poli, Maschio diritto M12, codifica: S, Connessione a vite, materiale zigrinato: Pressogetto di zinco, nichelato, connessione a vite per cavo Pg9, diametro esterno conduttore 6 mm ... 8 mm, per corrente alternata fino a 16 A/630 V, Contatto 4 anticipato
Connettore per apparecchi anteriore, Potenza, 3-poli, Femmina, diritto, M12-Standard, codifica: S, su estremità conduttore libera, Montaggio anteriore, M16 x 1,5, Fili singoli, lunghezza cavo: 0,5 m, 1,31 mm2, Filo per l'elettronica UL/cUL, saldato, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal quarto trimestre 2025 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta
Connettore per apparecchi anteriore, Potenza, 3-poli, Connettore maschio da incasso, diritto, M12-Standard, codifica: S, su estremità conduttore libera, Montaggio anteriore, M16 x 1,5, Fili singoli, lunghezza cavo: 1 m, 2,50 mm2, Filo in PEX
Connettore per apparecchi anteriore, Potenza, 3-poli, Connettore femmina da incasso, diritto, M12-Standard, codifica: S, su estremità conduttore libera, Montaggio anteriore, M16 x 1,5, Fili singoli, lunghezza cavo: 1 m, 2,50 mm2, Filo in PEX
Connettore per apparecchi anteriore, Potenza, 3-poli, Connettore femmina da incasso, diritto, M12-Standard, codifica: S, su estremità conduttore libera, Montaggio anteriore, M16 x 1,5, Fili singoli, lunghezza cavo: 0,5 m, 2,50 mm2, Filo in PEX
Connettore per apparecchi anteriore, Potenza, 3-poli, Connettore femmina da incasso, diritto, M12-Standard, codifica: S, su estremità conduttore libera, Montaggio anteriore, M16 x 1,5, Fili singoli, lunghezza cavo: 2 m, 2,50 mm2, Filo in PEX
Connettore per apparecchi anteriore, Potenza, 3-poli, Connettore maschio da incasso, diritto, M12-Standard, codifica: S, su estremità conduttore libera, Montaggio anteriore, M16 x 1,5, Fili singoli, lunghezza cavo: 2 m, 2,50 mm2, Filo in PEX
Connettore per apparecchi anteriore, Potenza, 3-poli, Connettore maschio da incasso, diritto, M12-Standard, codifica: S, su estremità conduttore libera, Montaggio anteriore, M16 x 1,5, Fili singoli, lunghezza cavo: 0,5 m, 2,50 mm2, Filo in PEX
Connettore Power, 3-poli, Femmina angolato M12, codifica: S, Connessione a vite, materiale zigrinato: Pressogetto di zinco, nichelato, connessione a vite per cavo Pg9, diametro esterno conduttore 6 mm ... 8 mm, per corrente alternata fino a 16 A/630 V