WIREFOX-D 13 - Utensile spelafili
1212162
N. ELDAS®: 983050309

Pinza spelafili, per togliere il rivestimento di cavi per l'installazione da Ø 8 - 13 mm, ad es. NYM 3 x 1,5 mm2 fino a 5 x 2,5 mm2, spelatura di fili singoli 0,2 mm2 - 4 mm2, con lama a sezione longitudinale e coltello ripiegabile

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili


I vantaggi

Ampia scelta di utensili di precisione per la rimozione della guaina
Il giusto utensile per qualsiasi applicazione