Pinza spelafili, per cavi e conduttori da 0,02 - 10 mm2, autoregolabile, lunghezza di spelatura fino a 18 mm, capacità di taglio fino a 10 mm2 flessibile/1,5 mm2 rigido, tagliacavi sostituibile
Pinze spelafili
Pinza spelafili, per cavi sensore/attuatore senza alogenati (cavi SAC), con isolamento PUR e PVC, diametro da Ø 4,4 a 7 mm, lunghezza di spelatura a piacere
Pinza spelafili, per cavi sensore/attuatore senza alogenati (cavi SAC), con isolamento PUR e PVC, Ø 3,2 mm ... 4,4 mm, lunghezza di spelatura a piacere
Pinza spelafili, per cavi e conduttori (in particolare anche per isolamenti in gomma e silicone) da 0,1 - 4 mm2, autoregolabile, lunghezza di spelatura fino a 18 mm, capacità di taglio fino a 10 mm2 flessibile/1,5 mm2 rigido, tagliacavi sostituibile
Pinza spelafili, per cavi e conduttori da 4 - 16 mm2, autoregolabile, lunghezza di spelatura fino a 18 mm, capacità di taglio fino a 10 mm2 flessibile/1,5 mm2 rigido, tagliacavi sostituibile
Pinza spelafili, per togliere il rivestimento di cavi di segnale, di comando e in fibra ottica a più fili, di diametro 2,5 - 11 mm. Spessore di isolamento fino a 1 mm
Pinza spelafili, per togliere il rivestimento di cavi per l'installazione da Ø 8 - 13 mm, ad es. NYM 3 x 1,5 mm2 fino a 5 x 2,5 mm2, spelatura di fili singoli 0,2 mm2 - 4 mm2, con lama a sezione longitudinale e coltello ripiegabile
Pinza spelafili, per togliere il rivestim. di cavi di diametro 4,5 mm - 40 mm, spessore di isolam. fino a 4,5 mm, coltello orientabile per sezioni circolari, longit. e a spirale
Pinza spelafili, per cavi solari da 2,5 - 6 mm2, lungh. di spelatura 8,5 mm, per contatti MC3, MC4 e SOLARLOK
Pinza spelafili, per comuni cavi solari da 2,5, 4 e 6 mm2, con arresto longitudinale di 15 mm, per connettori di campo SUNCLIX