WIREFOX 16 - Utensile spelafili
1212155
N. ELDAS®: 983055559

Pinza spelafili, per cavi e conduttori da 4 - 16 mm2, autoregolabile, lunghezza di spelatura fino a 18 mm, capacità di taglio fino a 10 mm2 flessibile/1,5 mm2 rigido, tagliacavi sostituibile

Dettagli prodotto









I vantaggi

Arresto regolabile in modo flessibile per la lunghezza del tratto da spelare
Pratico tagliafili integrato
Le pinze spelafili WIREFOX... si contraddistinguono per il meccanismo di regolazione automatico per i più diversi isolamenti e diametri di conduttore