Connettori in fibra ottica, FSMA, MM, 2-poli, materiale: Metallo, grado di protezione: IP20
Connettore in FO
Connettori in fibra ottica, SC-RJ, MM, 2-poli, tipo di connessione: Push-Pull, materiale: Metallo, grado di protezione: IP20, colore: nero
Connettori in fibra ottica, MM, 4-poli, tipo di connessione: Collegamento del cavo, materiale: Metallo, grado di protezione: IP20
Accessori FO, SCRJ, 2-poli, materiale: Plastica, grado di protezione: IP67, colore: grigio
Connettori in fibra ottica, FSMA, MM, 4-poli, tipo di connessione: Collegamento del cavo, materiale: Metallo, grado di protezione: IP20
Connettori in fibra ottica, SC-RJ, MM, 2-poli, tipo di connessione: Collegamento del cavo, materiale: Plastica, grado di protezione: IP20, colore: nero
Connettori in fibra ottica, SC-RJ, MM, 2-poli, materiale: Plastica, grado di protezione: IP67, colore: grigio
Connettori in fibra ottica, SC-RJ, MM, 2-poli, tipo di connessione: Push-Pull, materiale: Metallo, grado di protezione: IP20
Connettori in fibra ottica, MM, 4-poli, materiale: Plastica, grado di protezione: IP20
Connettori in fibra ottica, SC-RJ, MM, 2-poli, grado di protezione: IP20