Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

PSM-SET-SC-DUPLEX/2-HCS/PN - Connettori in fibra ottica
2313779

Connettori in fibra ottica, grado di protezione: IP20, numero poli: 2, MM, uscita cavo: diritto

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili




I vantaggi

Per il confezionamento rapido e semplice in campo o la riparazione
Uso flessibile grazie ai connettori riutilizzabili
Caratteristiche di trasmissione eccellenti
Ideali per fibre a indice gradiente PCF (GI)
Struttura compatta grazie al pin d'inserimento SC Duplex
Senza incollaggio e lucidatura