Protezione antiflessione RJ45, per inserto portacontatti maschio VS-08-ST-H11-RJ45 e VS-08-ST-H21-RJ45, per diametro cavo fino a 7 mm, colore: grigio
Guaine anti-piegamento
Protezione antiflessione RJ45, per inserto portacontatti maschio VS-08-ST-RJ45, per diametro cavo fino a 6 mm, colore: grigio
Custodia mobile RJ45, IP20, per inserto portacontatti maschio VS-08-ST-RJ45, con bloccaggio push-pull per telaio da incasso, per diametro cavo 5,0 mm 6,5 mm
Custodia mobile RJ45, IP20, per inserto portacontatti maschio VS-08-ST-RJ45, con bloccaggio push-pull con telaio da incasso, versione tornita, per managed switch Factoryline Modular, per diametro cavo 5,0 mm ... 6,5 mm
Protezione antiflessione RJ45, per inserto portacontatti maschio VS-08-ST-H11-RJ45 e VS-08-ST-H21-RJ45, per diametro cavo fino a 7 mm, colore: verde
Protezione antiflessione RJ45, per inserto portacontatti maschio VS-08-ST-RJ45, per diametro cavo fino a 6 mm, colore: verde
Protezione contro le piegature, compatibile con guscio per connettori KSG-..., impedisce la torsione eccessiva del cavo
Protezione antiflessione
Protezione antiflessione, per custodie mobili SC-RJ/IP67