FL SWITCH 1701 7POE
-
Industrial Ethernet Switch
1119230
Switch Ethernet PoE+, 8 porte Ethernet in formato M12, riconoscimento automatico della velocità di trasmissione dati da 10/100/1000 MBit/s, Jumbo Frame fino a 9600 byte, collegamento di segmenti di rete con bit rate diversi, funzione autocrossing, grado di protezione IP67
Dettagli prodotto
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 60 mm |
| Altezza | 226 mm |
| Profondità | 102 mm |
| Distanza foro | 210 mm |
| Nota per l'utilizzo | IMPORTANTE: immunità ai disturbi! In caso di montaggio su una base conduttrice, realizzate la connessione FE mediante una vite di fissaggio. In caso di montaggio su una base non conduttrice, la connessione FE avviene con una vite di fissaggio mediante un capocorda. |
| Nota per l'utilizzo | Allo stato attuale stiamo predisponendo il prodotto affinché rispetti, a partire dal giorno 11.12.2027, i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA) dell'UE sulla base delle informazioni attualmente disponibili sul CRA. |
| Colore | color nichel |
| Materiale piastra di base | Alluminio pressofuso, resistente alla corrosione |
| Materiale custodia | Pressofuso di zinco, superficie placcata in rame e nichelata |
| Materiale superficie custodia | nichelato |
| Tipo di montaggio | Montaggio a parete |
| Ethernet | |
| Numero di interfacce | 1 |
| Collegamento | Connettore M12, codifica X |
| Nota sul tipo di connessione | Autonegoziazione e autocrossing |
| Velocità di trasmissione | 10/100/1000 Mbit/s |
| Fisica di trasmissione | Rame |
| Lunghezza di trasmissione | 100 m (per segmento) |
| LED di segnalazione | ricezione dati, Link status |
| Numero di canali | 1 (Porte M12) |
| Ethernet (PoE) | |
| Collegamento | Connettore M12, 8 poli |
| Nota sul tipo di connessione | Codifica X |
| Velocità di trasmissione | 10/100/1000 Mbit/s |
| Fisica di trasmissione | Rame |
| Lunghezza di trasmissione | 100 m (per segmento) |
| LED di segnalazione | Ricezione dati, stato della connessione, PoE |
| Numero di canali | 7 (Porte RJ45 PoE) |
| Potenza di uscita (Totale) | max. 150 W |
| Potenza di uscita (per porta) | max. 60 W |
| Tipo di prodotto | Switch |
| Famiglia di prodotti | Unmanaged PoE Switch 1000 |
| Tipo | Stand-alone |
| MTTF | 249,43 Anni (Standard SN 29500, temperatura 25 °C, ciclo operativo 21%) |
| 107,99 Anni (Standard SN 29500, temperatura 40 °C, ciclo operativo 34,25%) | |
| 30,14 Anni (Standard SN 29500, temperatura 70 °C, ciclo operativo 100%) | |
| Caratteristiche particolari | Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA) |
| Ritardo segnale | ≥ 1,9 µs (Modalità Store-and-Forward, 10/100/1000 MBit/s, in base alla dimensione del frame) |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Classe di protezione | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Funzioni dello switch | |
| Tabella indirizzi MAC | 16 k |
| Classe Conformance PROFINET | Conformance Class A |
| Indicazioni di stato e di diagnostica | LEDs: US1, US2 (alimentazione di tensione), Fail (contatto allarme), 3 LEDs per porta Ethernet (Link, Activity e stato PoE) |
| Funzionalità di base | PSE, secondo IEEE 802.3af/at/bt |
| Autonegoziazione | |
| Modalità di commutazione Store-and-Forward | |
| 10/100/1000 MBit/s | |
| Jumbo Frame con massimo 9600 byte | |
| 8 classi di priorità | |
| Altre funzioni | Autonegotiation |
| Potenza assorbita | 168 W (Vin= Min, Tamb = Max, POE = 150W, 100% traffico dati su tutte le porte collegate) |
| Diagnostica locale | US Tensione di alimentazione US LED verde |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 18 W (Vin= Min, Tamb = Max, POE = 150W, 100% traffico dati su tutte le porte collegate) |
| Test di verifica | Alimentazione a 24 V / terra funzionale 500 V DC 1 min |
| Interfaccia Ethernet / Tutti gli altri potenziali 2,25 kV DC 1 min | |
| Mezzo trasmissivo | Rame |
| Alimentazione | |
| Tensione di alimentazione (DC) | 24 V DC (Connettore M12) |
| Range tensione di alimentazione | 18,7 V DC ... 30,5 V DC |
| Collegamento alimentazione | tramite connettore M12, codifica L |
| Ripple residuo | 3,6 VPP |
| Max. corrente assorbita | 10 A (Carico nominale massimo) |
| Corrente assorbita tipica | 300 mA (a US = 24 V DC e con temperatura ambiente di 25 °C) |
| Alimentazione: Elettronica del modulo | |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC |
| Range tensione di alimentazione | 18,7 V DC ... 30,5 V DC (ripple incluso) |
| Tensione di alimentazione | |
| Collegamento | Connettore M12, codifica L |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP65 |
| IP66 | |
| IP67 | |
| IP68 | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 50 °C (tenere conto del derating) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 70 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 10 % ... 95 % |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 10 % ... 95 % (senza condensa) |
| Urti (esercizio) | 30g (EN 60068-2-27) |
| Vibrazioni (funzionamento) | a norma IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
| Pressione aria (funzionamento) | 86 kPa ... 108 kPa (2000 m s.l.m.) |
| Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 66 kPa ... 108 kPa (3500 m NN) |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC 2014/30/EU |
| Conformità alle direttive CEM | EN 61000-6-2 EN 61000-4-2 (scarica elettrostatica) Criterio B |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-3 (campi elettromagnetici) Criterio A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-4 (EFT/Burst) Criterio A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-5 (Surge) Criterio A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-6 (segnali di disturbo a frequenza indotta) Criterio A | |
| EN 61000-6-4 (emissioni condotte) Classe A | |
| EN 61000-6-4 Classe A | |
| Immunità ai disturbi | EN 61000-6-2:2019 |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | EN_61000-6-4:2019 |
| Segnalazione stato | LEDs: US1, US2 (alimentazione di tensione), Fail (contatto allarme), 3 LEDs per porta Ethernet (Link, Activity e stato PoE) |
| Codice articolo | 1119230 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DNN114 |
| Codice prodotto | DNN114 |
| GTIN | 4063151048723 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 1.824 kg |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 1.605 kg |
| Numero tariffa doganale | 85176200 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170402 |
| ECLASS-15.0 | 19170402 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222612 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
Prodotti compatibili
-
-
NBC-M12MRX/2,0-94F/M12MRX - Cavo di rete 1080721
-
NBC-M12MSX/ 1,0-94C/M12MSX - Cavo di rete 1125028
-
NBC-M12MSX/1,0-94F/M12MRX - Cavo di rete 1080724
-
NBC-M12MSX/2,0-94F/M12MRX - Cavo di rete 1080725
-
NBC-M12MSX/5,0-94F/M12MRX - Cavo di rete 1080726
-
SACC-PO12MSX-8CT-CL SH - Connettore dati 1021783
-
PROT-M12 - Tappo a vite 1680539
-
SACC-M12FSL-4FEPL-CL M - Connettore Power 1646350
-
SACC-M12FSL-4CT-CM SH - Connettore Power 1027480
I vantaggi
Supporto Gigabit
Robusta custodia IP67
Facile montaggio a parete
Alimentazione PoE+ su 7 porte
Jumbo Frame con massimo 9600 byte
Custodia metallica
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen