SACC-M12FSL-4FEPL-CL M
-
Connettore Power
1646350
Connettore Power, Potenza, 5-poli, non schermata, Femmina diritto M12, codifica: L, Connessione a molla Push-Lock, materiale zigrinato: Pressogetto di zinco, nichelato, diametro esterno conduttore 8 mm ... 13 mm, Contatto 5 anticipato
Dettagli prodotto
Nota per il montaggio | IMPORTANTE: Per la posa dei cavi, fare attenzione ai raggi di curvatura ammessi, perché le forze di flessione eccessive danneggiano il grado di protezione. Scaricare il connettore da carichi meccanici, ad es. con fascette per cavi. |
Nota per il montaggio | I fili possono essere collegati con o senza capocorda |
Tipo di prodotto | Connettori circolari (lato cavi) |
Applicazione | Alimentazione di energia |
Tipo sensore | Potenza |
Numero di poli | 5 |
Numero uscite cavi | 1 |
Schermato | no |
Codifica | L |
Uscita cavo | diritto |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | III |
Grado d'inquinamento | 3 |
Disegno quotato |
|
Larghezza | 23 mm |
Altezza | 23 mm |
Lunghezza | 67 mm |
Misure esterne | |
Diametro esterno | 8 mm ... 13 mm |
Custodia | |
Diametro custodia | 23 mm |
Materiale | PA 6 (Leva di comando) |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Materiale guarnizione | NBR |
Materiale impugnature | PA 6.6 |
Materiale contatto | CuSn |
Materiale superficie contatti | Ni/Au |
Materiale inserto portacontatti | PA 6.6 |
Materiale connessione a vite | Pressogetto di zinco, nichelato |
Connessione conduttori | |
Collegamento | Connessione a molla Push-Lock |
Sezione di collegamento | 1,5 mm² ... 2,5 mm² |
1,5 mm² ... 2,5 mm² (con capocorda) | |
1,5 mm² ... 2,5 mm² (rigido) | |
Sezione di connessione AWG | 16 ... 14 (senza capocorda) |
16 ... 14 (con capocorda) | |
Lunghezza di spelatura nei singoli conduttori | 10 mm |
Coppia di serraggio | 0,6 Nm (Ghiera M12) |
3 Nm (Dado di compressione con custodia connettore) | |
Piedinatura | |
Contatto | colore (definizione del segnale) | contatto (opzionale) | 1 = BN |
2 = WH | |
3 = BU | |
4 = BK | |
FE = GYPK |
Tensione impulsiva di dimensionamento | 1,5 kV |
Tensione nominale UN | 63 V DC |
Corrente nominale IN | 16 A (per utilizzo di conduttori da 2,5 mm²) |
16 A (a 40 °C) |
Dati meccanici | |
Cicli di manovra | ≥ 100 |
Connessione 1 | |
Struttura testa | Femmina |
Uscita cavo testa | diritto |
Tipo di filettatura testa | M12 |
Codifica | L |
Tipo di segnale/categoria | Potenza |
Lunghezza del tratto da spelare dei fili singoli | 10 mm |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP67 |
Temperatura ambiente (esercizio) (Connettore maschio/femmina) | -40 °C ... 85 °C (connettore / connecttore femmina) |
Definizione norma | Connettore M12 |
Norme/disposizioni | in conformità alla norma IEC 61076-2-111 |
Codice articolo | 1646350 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | AF2CEP |
Codice prodotto | AF2CEP |
GTIN | 4067923233287 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 51.2 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 51.2 g |
Numero tariffa doganale | 85366900 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440116 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002635 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
AI 1,5 -10 BK - Cappuccio 3200195
-
TSD-M 1,2NM - Cacciavite dinamometrico 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adattatore 1212600
-
SACC BIT M12-D23 - Utensile 1202885
-
WIREFOX 2,5 - Utensile spelafili 1212368
-
WIREFOX SAC - Utensile spelafili 1212623
-
CRIMPFOX VARIO 4S - Pinza a crimpare 1108766
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - Pinza a crimpare 1213154
I vantaggi
Connessione Push-Lock rapida: collegamento e disconnessione senza utensili di conduttori aprendo le leve contatti
Connessione intuitiva: assegnazione dei singoli cavetti facilitata grazie alla siglatura a colori e numerica delle leve contatti
Tecnologia Push-in integrata: cablaggio facilitato di conduttori rigidi e pretrattati tramite semplice innesto diretto
Collegamento a prova d'urto e vibrazioni: l'affermata tecnica a molla garantisce un collegamento stabile e sicuro
Guarnizione protetta nel connettore femmina M12
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen